차세대 다축 스캔 헤드, Precession Elephant III

노반타(Novanta)는 ‘프리세션 엘리펀트 III(Precession Elephant III)’의 출시를 발표합니다. 마이크로 가공용 차세대 다축 스캔 헤드인 이 제품은 기존 및 신규 고객 모두에게 더 빠르고 정밀한 성능을 위한 손쉬운 업그레이드 경로를 제공하여, 끊임없이 증가하는 시장 수요를 충족시킵니다. ‘프리세션 엘리펀트 III(PE III)’는 독자적인 광학 기술과 디지털 전자 장치를 탑재하여 더 빠른 드릴링 성능을 제공하고, 더 폭넓은 레이저 소스 호환성을 지원하며, 타의 추종을 불허하는 정밀 가공을 위한 8 µm 미만의 최소 스팟 크기를 자랑하고, 더 빠른 시스템 통합을 위한 통합 정렬 카메라를 갖추고 있습니다.
주요 특징
- 탁월한 가공 속도를 제공하는 업계 최고 수준의 고속 갤바노미터
- 복잡한 형상 가공을 위한 타의 추종을 불허하는 미세 정밀도
- 원형 편광을 통해 구현되는 독보적인 레이저 드릴링 기능
- 다양한 소재에 대응하는 다중 파장 호환성
- 레이저 소스 통합에 대한 최고의 유연성
- 레이저 컨트롤러 솔루션 옵션을 포함한 완벽한 서브시스템 솔루션
- 스마트하고 신속한 기계 통합
원형 편광 빔을 사용하여 다축 스캔 헤드를 활용한 입사각 및 XY 이동과 완전히 무관하게 소재 내 에너지의 균일한 흡수를 보장합니다. 이를 통해 입구와 출구 가장자리가 매끄러운 특수한 형태의 구멍을 드릴링하면서도 깔끔한 가공 결과를 얻을 수 있습니다.
고성능 미세 가공 능력 외에도 PE III는 신뢰성을 위한 견고한 엔지니어링을 제공합니다. Novanta의 애플리케이션 연구소에서 최첨단 테스트 장비를 통해 광범위하게 평가된 PE III는 가장 복잡한 응용 분야의 요구 사항도 해결할 수 있도록 신속하고 효율적인 소재 가공을 제공합니다.
“미세 가공, 특히 다양한 형상과 테이퍼의 드릴링은 초정밀 수준의 디테일과 더불어 반복 가능하고 신속한 성능을 요구합니다. Precession Elephant III는 이러한 구체적인 과제를 해결하기 위해 세심하게 설계되었습니다. 우리 엔지니어링 팀의 세부 사항과 성능에 대한 변함없는 헌신은 이 다축 스캔 헤드로 달성한 인상적인 결과에 명확히 반영되어 있습니다.”라고 솔루션 부문의 제품 관리자 Daniel Schwab은 말합니다.
Precession Elephant III에 대한 자세한 정보는 제품 페이지( Precession Elephant III)를 참조하십시오.
Novanta 소개
Novanta는 정밀 의학 및 제조, 의료 솔루션, 로봇 공학 및 자동화 분야에서 심도 있는 독자적 전문 지식을 보유한, 의료 및 첨단 산업 기술 시장의 OEM 기업들에게 신뢰받는 기술 파트너입니다.
노반타는 통합 레이저 서브시스템 및 핵심 구성 요소의 단독 공급업체로서 OEM 및 시스템 설계자들에게 경쟁 우위를 제공합니다.
단일 기술에 국한되어 고객의 요구를 충족할 다양한 솔루션 옵션을 제공하지 못하는 다른 레이저 또는 빔 전달 공급업체와 달리, 당사는 고객의 요구를 충족하기 위해 단일 연락 창구를 통해 개별 구성 요소와 구성된 하위 시스템을 제공합니다. 당사는 고객의 요구를 충족하기 위해 단일 연락 창구를 통해 개별 구성 요소부터 기술적으로 설계된 맞춤형 하위 시스템에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다.
자세한 정보는 https://novanta.com/을 방문해 주십시오.