뉴스

노반타와 다인드라이트, 레이저 기반 적층 제조(AM) 금속 프린팅 장비 성능 향상을 위해 협력

프랑크푸르트, 2022년 11월 15일, Formnext 

레이저 포토닉스, 정밀 모션 제어 및 비전 기술을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체이자 적층 제조 애플리케이션을 포함하는 기업인 노반타(Novanta)와, 차세대 디지털 제조 하드웨어 및 소프트웨어 개발에 사용되는 GPU 가속 연산 엔진을 제공하는 다인드라이트(Dyndrite™)는 노반타의 ‘파이어플라이 3D(Firefly 3D)’ 및 ‘라이트닝™ II(Lightning™ II)’ 레이저 빔 스티어링 솔루션을 지원하기 위한 협력을 발표했습니다.

양사는 Dyndrite 소프트웨어가 Novanta 하드웨어를 위한 저수준 스캐닝 궤적을 직접 생성할 수 있도록 하는 개념 증명(PoC)을 위해 협력할 예정이다. 이를 통해 Dyndrite Additive CAM 소프트웨어 사용자는 레이저 스캐너 하드웨어의 고급 기능과 근본적인 성능을 최대한 활용하는 매우 정밀한 해상도의 스캐너 궤적을 생성할 수 있게 된다.

다양한 레이저 분말 용융(LPBF) 장비에 사용되는 노반타의 고정밀 스캐닝 솔루션은 표준 궤적 전략으로는 그 성능을 충분히 활용하지 못하는 경우가 많습니다. 노반타의 스캐닝 솔루션은 오늘날 공개 시장에서 일반적으로 제공되는 것보다 훨씬 더 광범위한 스캔 전략을 통해 훨씬 더 높은 수준의 성능으로 작동될 수 있는 경우가 많습니다.

Firefly 3D 스캔 헤드 기능

최대 100%의 중첩률을 지원하는 다중 헤드 기계 아키텍처를 구현하기 위해 밀폐형 소형 솔루션으로 설계된 Firefly 3D는 오늘날의 양산형 고처리량 적층 제조 장비에 이상적인 솔루션입니다. 이 설계에는 적층 제조 공정의 정밀한 모니터링 및 공정과 모션 데이터의 동기화 등, 설치와 운영을 간소화하는 기능들이 포함되어 있습니다.

노반타(Novanta)의 기술 사업 개발 매니저인 사이먼 마티아스(Simon Matthias)는 “노반타의 파이어플라이 3D(Firefly 3D) 및 라이트닝™ II(Lightning™ II)와 같은 고성능 스캐너는 자체 성능과 한계를 예측할 수 있는 스마트 기술로 설계되었습니다.”라고 말했습니다. “이를 통해 제어 하드웨어는 스캐너의 전체 대역폭을 최대한 활용할 수 있도록 스캐너를 가장 효율적으로 구동하는 방법을 파악합니다. 우리는 다인드라이트(Dyndrite)를 통해 소재 및 공정 측면에서 어떤 것이 가능한지 확인했으며, 그들과 협력하면 우리 스캐너의 잠재력을 최대한 끌어낼 수 있을 것이라고 확신했습니다.”

표준화된 스캐닝 패턴을 넘어

새로운 소재와 장비를 검증할 때 매개변수 및 스캐닝 패턴 개발은 막대한 작업입니다. 이러한 이유로 사용자, 장비 개발자, 그리고 이를 구동하는 소프트웨어 개발자들은 보수적인 태도를 취하게 되어, 체커보드나 이와 유사한 해치 기반 접근 방식과 같은 표준화된 스캐닝 패턴에 의존하며 전통적인 방식에서 벗어나지 못하는 경우가 많습니다. 그 결과 효율성이 저하되고, 소재 미세구조 개선의 잠재력을 충분히 발휘하지 못하는 경우가 종종 발생합니다.

Dyndrite는 전례 없는 소프트웨어 성능과 자유도, 스캐너에 대한 제어 기능을 제공함으로써 이러한 전통적인 매개변수 개발 모델에 혁신을 일으키고자 합니다. 이러한 제어 기능과 알고리즘은 기반 하드웨어의 성능을 활용하여 더 효율적이고 비용 효율적인 장비 설계와 향상된 공정 상호작용을 제공하며, 이는 더 우수한 소재 특성과 가속화된 제작 속도로 이어질 수 있습니다.

Dyndrite의 CEO인 Harshil Goel은 “제조 하드웨어가 소프트웨어를 앞질렀다는 사실을 깨닫고 Dyndrite를 설립했습니다.”라고 말했습니다. “Novanta와의 협력은 업계를 위축시키는 이러한 추세를 반전시키는 데 한 걸음 더 다가선 것입니다. Novanta 팀과 협력하여 양사의 솔루션이 결합된 힘을 선보일 수 있기를 기대합니다.”

Dyndrite는 다양한 적층 제조(AM) 공정을 위한 강력한 차세대 적층 CAM 솔루션을 개발할 수 있도록 지원하는 애플리케이션 개발 키트(ADK)를 제공합니다. 또한 이 회사는 오늘 이 ADK를 기반으로 한 새로운 LPBF용 소재 및 공정 개발 소프트웨어 솔루션을 출시한다고 발표했다. 이 회사는 기계 부품 공급업체들과 지속적으로 협력하여 자사 소프트웨어 포트폴리오 내에서 더욱 정밀한 레이저 제어 기능을 제공할 계획이다.

Formnext에서 Novanta와 Dyndrite 부스를 방문해 주십시오

자세한 내용을 확인하시려면 Dyndrite 또는 Novanta 부스를 방문해 주십시오:

Dyndrite — 11.0홀, 부스 번호 C61
Novanta — 12.0홀, E08 부스

Novanta 소개

노반타(Novanta)는 의료 및 첨단 산업 기술 시장의 OEM 기업들에게 신뢰받는 기술 파트너로, 포토닉스, 비전, 정밀 모션 기술 분야에서 독보적인 전문성을 보유하고 있습니다.

레이저 가공 솔루션에 대한 자세한 정보는 https://novanta.com/precision-manufacturing/에서 확인하실 수 있습니다.

Firefly 3D에 대한 자세한 정보는 https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/을 방문하십시오.

Dyndrite 소개

Dyndrite의 사명은 컴퓨터에서 지오메트리가 생성, 변환 및 전송되는 방식에 근본적인 변화를 가져오는 것입니다. Dyndrite의 애플리케이션 개발 키트(ADK)는 하드웨어 및 소프트웨어 기업들이 디지털 제조의 잠재력을 실현하는 데 필요한 역량, 자유도 및 제어력을 제공합니다. 자세한 정보는 www.dyndrite.com에서 확인하실 수 있습니다.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.