공지일: 2024년 5월2일 대상: Synrad DC-1 전원 공급 장치 고객 설명: PCN 005-2024: DC-1 30V 전원 공급 장치 단종 공급업체로부터 DC-1 30V 전원 공급 장치가 더 이상 공급되지 않는다는 통보를 받았습니다. 대신 PS-30-750 전원 공급 장치를 사용해 주시기 바랍니다. 전체 공지 내용은 여기에서 확인하실 수 있습니다. 이번 변경 사항에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 Novanta 영업 관리자에게 문의해 주십시오.
Novanta 소개
당사의 정체성은 당사가 하는 일, 혁신, 그리고 이를 실현하는 직원들에게 필연적으로 스며들어 있습니다.
당사의 핵심 강점은 고객을 위해 시장을 선도하는 솔루션을 제공하는 동시에, 깊고 지속적인 고객 관계를 지속적으로 유지하는 데 있습니다. 당사는 글로벌 애플리케이션 영업 인력과 품질 중심의 제조 전문성을 통해 이를 실현합니다.
과거에 이룬 성과와 혁신을 향한 끊임없는 노력 덕분에 우리는 오늘날의 모습을 갖추게 되었습니다. Novanta는 의료 및 산업 분야 OEM(주문자 상표 부착 생산 업체)을 위한 신뢰할 수 있는 기술 파트너입니다. 또한 Novanta는 포토닉스, 비전 및 정밀 모션 기술 분야에서 심도 있는 독자적인 전문 지식을 보유하고 있습니다.
당사는 극도의 정밀도와 성능을 제공하는 미션 크리티컬(mission-critical) 핵심 부품 및 서브시스템을 설계합니다. 이를 통해 고객은 생산성을 향상시키고, 획기적인 성과를 달성하며, 사람들의 삶을 개선할 수 있습니다. 고성과 문화를 구축함으로써 당사는 성장 목표를 달성할 수 있습니다. 이는 당사의 비전과 전략을 중심으로 참여하고 뜻을 모으는 결속력 있는 팀에서 시작됩니다.
우리의 가치를 실천하고 ‘노반타 성장 시스템(Novanta Growth System)’을 통해 성과를 이끌어내는 인재들입니다. 이는 지속적인 개선을 위한 공통된 도구 및 프로세스 세트입니다. 마지막으로, 고도로 공학화된 부품 및 하위 시스템 솔루션과 첨단 포토닉스, 비전, 정밀 모션 분야의 깊은 전문성을 바탕으로, 당사는 의료 및 첨단 산업 분야 OEM 기업들이 가장 선호하는 글로벌 기술 파트너로 자리매김하고 있습니다.