제1장
최신 가공 시스템을 위한 2축 레이저 스캔 헤드
한 응용 분야에서 다른 응용 분야로, 또는 한 공차 수준에서 다른 공차 수준으로 전환함으로써 레이저 가공 시스템은 더욱 다용도로 활용될 수 있으며, 더 폭넓은 사용자층에게 어필할 수 있습니다. 소형 영역(> 200 x 200 mm) 레이저 가공을 위해 2축 레이저 스캔 헤드에서 더 큰 유연성을 추구하는 OEM(주문자 상표 부착 생산 업체) 및 레이저 시스템 설계자들은 이제 Novanta에서 해결책을 찾을 수 있습니다.
2장
손끝에서 이루어지는 레이저 가공 설계 및 제어
레이저 가공 시스템은 광범위한 응용 분야에서 매우 유연하고 효율적입니다. 시스템을 빠르고 쉽게 가동하는 데 있어 핵심은 시스템 제어 및 사용자 인터페이스에 크게 좌우됩니다. 레이저 시스템 컨트롤러와 UI 소프트웨어를 혼합하여 사용하면 수많은 호환성 및 통합 문제가 발생할 수 있으며, 이는 구축 지연을 초래하고 작업자에게 좌절감을 안겨줄 수 있습니다.

ScanMaster Designer(SMD)와 ScanMaster Controller(SMC)는 Novanta 레이저 가공 서브시스템 및 구성 요소의 최적 작동을 위해 설계 및 구성되었습니다. Novanta SMD와 SMC는 고객의 특수한 요구 사항을 충족하기 위해 특별히 설계된 고유한 기능과 성능을 갖추고 있습니다.
제3장
독특한 레이저 가공 과제의 해결
엔지니어링 역량을 통해 탁월함을 추구하는 것은 Novanta가 고객에게 가치를 제공하는 여러 방법 중 하나일 뿐입니다. 당사의 애플리케이션 연구소는 고객의 가장 까다로운 과제를 해결하는 데 필요한 최신 기술, 자원 및 전문 지식을 갖추고 있습니다. 전 세계 곳곳에 편리하게 위치해 있는 당사의 연구소는 마킹 및 코딩, 컨버팅, 고출력 용접, 원격 절단, 미세 드릴링 및 기타 다양한 특수 소재 가공 응용 분야에서 품질 결과를 검증하고 보장하는 테스트 서비스를 제공합니다. 최첨단 글로벌 애플리케이션 연구소를 바탕으로, 노반타는 엔지니어 간의 협력을 통해 고객에게 가치를 제공하며 시스템 성공을 뒷받침하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
혁신 센터(Innovations Center of Excellence) | 바커스도르프(Wackersdorf) 응용 연구소
베드포드 응용 연구소
제4장
특수 분광학 및 입자 감지 응용 분야를 위해 설계된 DPSS 녹색 레이저
노반타(Novanta)는 반도체 제조 분야에서 사용되는 특수 분광학 및 입자 감지 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 다양한 다이오드 펌프 고체(DPSS) 녹색 레이저를 제공합니다. OEM 계측기에 쉽게 통합될 수 있도록 설계된 당사의 Laser Quantum 브랜드 DPSS 레이저는 콤팩트한 폼 팩터, 탁월한 출력 안정성 및 높은 월 플러그 효율을 특징으로 하여, 열 관리에 뚜렷한 이점을 제공하고 액체 냉각의 복잡성과 관련 비용을 제거합니다.

5장
CO₂ 레이저와 스캔 헤드를 갖춘 서브 시스템
CO₂ 레이저는 마킹 및 코딩, 절단, 드릴링 및 천공, 절삭은 물론, 고속 및 정밀한 레이저 빔 조작이 필수적인 가공에서 3D 프린팅에 이르는 다양한 산업 분야의 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 레이저 소스는 일반적으로 펄스 성능, 광 출력, 파장을 기준으로 선정되는 반면, 스캔 헤드는 필드 및 스팟 크기, 속도, 정확도 사양을 기준으로 선정됩니다. 따라서 각 구성 요소는 개별적인 성능 특성에 따라 선택되지만, 결합된 시스템에서 최적의 성능을 달성하는 것은 기계 제조업체와 레이저 통합 업체에게 독특한 과제를 제시합니다.

본 백서는CO₂ 레이저와 갈보 스캔 헤드를 통합하여 상호 보완적인 성능을 달성하는 데 따르는 복잡한 문제를 심층적으로 다룹니다.
제6장
초고속 레이저는 어떤 용도로 사용됩니까?
지난 30년 동안 초고속 레이저 개발은 지속적인 관심과 활동을 불러일으켰습니다. 연구자와 시스템 설계자들은 수년에 걸쳐 초단파 레이저 펄스를 생성하기 위한 다양한 기술을 개발했습니다. 초고속 레이저의 보급으로 초고속 광 분광법을 이용한 광범위한 물리적, 화학적, 생물학적 현상에 대한 연구가 가능해졌습니다. 또한, 초고속 레이저 기술의 실용적 응용에 대한 연구도 진전되었습니다.

초고속 레이저는 자동차 산업의 요구 사항 충족에도 유용하게 활용될 수 있습니다. 여기에는 내연 기관의 실린더 벽 표면에 미세한 홈을 형성하는 작업이 포함됩니다. 이를 통해 피스톤 벽을 따라 윤활유가 고르게 분포되어 마찰 손실을 최소화할 수 있습니다.
제7장
아날로그 대 디지털 갈바노미터 기술 – 개요
빔 편향 장치가 포함된 새로운 레이저 응용 장치를 설계할 때, 대부분의 엔지니어는 광학 설계(거울 크기, 코팅, 거울 재질)를 매우 신중하게 선택합니다. 유효 초점 거리, 스팟 크기, 시스템의 전력 처리 능력 등이 모두 결정적인 요소이기 때문에 이는 당연한 일입니다. 그러나 애플리케이션이 달성할 수 있는 전반적인 성능을 고려할 때, 올바른 갈바노미터 기술을 선택하는 것 또한 마찬가지로 중요합니다.

이 백서에서는 아날로그 갈바노미터와 서보 유닛의 장단점, 특히 아날로그 갈바노미터에 디지털 서보 기술을 결합한 하이브리드 솔루션에 대해 논의합니다. 각 기술이 달성 가능한 속도, 정확도 및 통합 장애물에 미치는 영향도 살펴봅니다.
8장
펨토초 레이저에 대한 매우 간략한 안내
레이저는 빛을 연속적으로 또는 펄스 열로 방출합니다. 초고속 레이저라는 범주에는 다양한 반복 주파수에서 피코초, 펨토초 또는 나노초 펄스 지속 시간을 생성하는 특정 레이저 그룹이 포함됩니다. 이 그룹 중에서 펨토초 레이저는 펨토초(1 fs = 10-15 s) 범위의 광 펄스를 방출하며, 펄스 지속 시간은 일반적으로 몇 펨토초에서 수백 펨토초 사이입니다.

이 블로그에서는 펨토초 레이저와 그 용도에 대해 설명합니다.