흰색 배경의 벤투스 솔리드 스테이트 연속파 레이저

뉴스

제품 수명 종료 공지: Ventus 레이저 플랫폼

노반타는 제품 포트폴리오를 간소화하고 고객 여러분께 더 높은 성능의 차세대 솔루션을 제공하기 위한 지속적인 노력의 일환으로, Ventus® 레이저 플랫폼의 단종(EOL) 계획을 발표합니다. 

제품 전환 개요

그동안 학술 분야 및 일부 OEM 응용 분야에서 사용되어 온 Ventus 플랫폼은 단종되며, 향상된 성능, 신뢰성 및 장기적인 가용성을 제공하는 당사의 GEM 및 GEMultra™ 레이저 플랫폼으로 대체될 예정입니다. 

공급의 연속성을 보장하고 향상된 기능을 활용하실 수 있도록, 고객 여러분께서는 권장되는 대체 제품을 검토하고 전환해 주시기를 권장합니다.

주요 일정

  • 생산 종료(EOL) 공지: 2026년 3월 31일  
  • 최종 구매(LTB) 마감일: 2026년 9월 30일  
  • 생산 종료: 2027년 3월 31일  
  • 최종 출하일: 2027년 3월 31일 
  • 소프트웨어/펌웨어 업데이트 종료: 2026년 9월 30일  
  • 서비스 및 지원 종료: 2029년 9월 30일  

해당 제품

본 공지는 532 nm, 561 nm, 660 nm 및 671 nm 변형 모델과 관련 부품 번호를 포함한 모든 Ventus 레이저 모델 및 구성에 적용됩니다. 

  • GEM 561nm, 660nm, 671nm
  • GEMultra 532nm

이 플랫폼들은 광범위한 응용 분야와의 호환성을 유지하면서, 향상된 시스템 성능과 신뢰성을 제공하는 직접적인 교체 경로를 제공합니다. 

고객 지원 및 전환

Novanta는 원활한 전환을 위해 최선을 다하며 다음을 제공할 것입니다: 

  • 체계적인 최종 구매 계획 수립 및 이행 
  • 이전을 위한애플리케이션 및 엔지니어링 지원  
  • 2029년 9월까지지속되는 서비스, 수리 및 기술 지원  
  • 전환 기간 동안 지속적인 소통 및 최신 정보 제공 

다음 단계

현재 Ventus 레이저를 사용 중인 고객은 Novanta 담당자에게 연락하여 다음 사항을 확인하시기 바랍니다: 

  • 교체 옵션 검토 
  • 최종 구매 주문 계획 수립 
  • GEM 또는 GEMultra 플랫폼의 적합성 검증 절차 개시 

추가 정보나 지원이 필요하시면 Novanta Photonics 고객 지원팀이나 담당 영업 담당자에게 문의해 주십시오. 

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.