어드밴스 인더스트리얼

레이저 마킹 및 코딩

마킹 및 코딩 장비 제조업체들은 다양한 제품과 소재에 영구적이고 고품질의 식별 정보를 제공하기 위해 레이저 기반 시스템을 활용합니다. 레이저 마킹 시스템, 고속 레이저 코더, 산업용 레이저 마킹, 바코드 레이저 마킹, 레이저 조각과 같은 응용 분야는 빔 제어, 마킹 일관성 및 시스템 처리량에 대해 엄격한 요구 사항을 제시합니다.

마킹 및 코딩 시스템 성능 향상

마킹 및 코딩 분야에서는 점점 더 다양해지는 소재 전반에 걸쳐 더 빠른 라인 속도, 더 높은 마킹 유연성, 일관된 마킹 품질을 지속적으로 요구하고 있습니다. 기계 제조업체는 처리량을 저하시키거나 시스템의 복잡성을 증가시키지 않으면서도 가변 데이터 처리, 빈번한 공정 전환, 자동화 생산 라인과의 연동을 지원해야 합니다.

고속 레이저 코딩 및 산업용 마킹

고속 레이저 코더와 산업용 레이저 마킹 시스템은 생산 속도에서 선명하고 일관된 마킹을 생성하기 위해 레이저 출력과 스캔 동작 간의 정밀한 조화가 필수적입니다. 기계 제조업체는 텍스트, 기호, 바코드 등 다양한 코드 형식을 지원하면서 마킹 품질과 처리량 간의 균형을 맞춰야 합니다.

바코드 마킹 및 조각을 위한 정밀 빔 조향

바코드 레이저 마킹 및 레이저 조각과 같은 응용 분야에서는 일관된 마킹 형상, 명암비 및 가독성을 보장하기 위해 정확한 빔 위치 지정이 필요합니다. 이는 곡면, 방향이 다양한 제품 또는 여러 종류의 재료가 혼합된 라인에서 마킹을 수행할 때 특히 중요합니다.

코딩 및 마킹 기계와의 연동을 위해 설계됨

코딩 및 마킹 장비 제조업체는 레이저 서브시스템을 공장 현장에서 지속적으로 가동되는, 콤팩트하고 유지보수가 용이한 플랫폼에 통합해야 합니다. 광학 부품은 기계 제어 시스템, 비전 시스템, 자동화 인터페이스와 연동되어야 하며, 동시에 장기적인 운영 안정성을 보장해야 합니다.

당사의 첨단 기술은 OEM 업체들이 레이저 코딩 및 마킹 플랫폼을 개발하고 확장할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었으며, 금속, 플라스틱 및 기타 산업용 소재에서 신뢰할 수 있는 마킹 성능을 발휘하기 위해서는 정밀한 에너지 전달, 정확한 빔 위치 지정 및 동기화된 스캐닝이 필수적입니다.

레이저 마킹 및 코딩

레이저 마킹 및 코딩의 장점은 다음과 같습니다:

High quality marking across diverse materials

다양한 소재에 걸친 고품질 마킹

금속, 플라스틱 및 기타 기판에 대한 마킹 및 조각을 지원합니다.

Accurate bean icon

정밀한 빔 위치 제어

반복 가능한 코드 배치와 일관된 마킹 정의를 가능하게 합니다.

High speed processing capability

고속 가공 능력

고속 생산 라인 및 가변 데이터 마킹을 지원합니다.

System level integration

시스템 수준의 통합

코딩 및 마킹 장비 아키텍처와 연동되도록 설계된 포토닉스 기술.

OEM 플랫폼 개발 및 라인 진화 지원

마킹 및 코딩 요구 사항이 진함에 따라, 장비 제조업체들은 신뢰성을 저해하지 않으면서도 새로운 소재, 더 빠른 라인 속도, 그리고 더욱 복잡해진 마킹을 지원할 수 있는 레이저 기술을 필요로 합니다. 플랫폼은 일관된 마킹 성능을 유지하면서 변화하는 생산 수요에 적응해야 합니다.

당사는 서브시스템 수준에서 OEM 개발 노력을 지원하며, CO₂ 레이저와 다축 스캔 헤드가 차세대 레이저 코딩 및 마킹 시스템의 기술적 요구 사항에 부합하도록 돕습니다.

관련 제품

레이저 소스 라벨링 및 섬유 레이저 가공
흰색 배경의 TI 시리즈 60-100와트 CO2 레이저

ti 시리즈 – 60~100와트 CO₂ 레이저

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Versia 2축 스캔 헤드

versia 2축 스캔 헤드

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Firefly3D 스캔 시스템

FIREFLY3D