첨단 제조

첨단 레이저
적층 제조

레이저 적층 제조 장비 제조사들은 일관되고 재현성 높은 금속 3D 프린팅 성능을 달성하기 위해 긴밀하게 통합된 광학 서브시스템에 의존합니다.

레이저 적층 제조 시스템의 성능 향상

레이저 적층 제조 플랫폼은 예측 가능한 광학적 특성에 의존하는 복잡한 전기기계 시스템입니다. 장비 제조업체는 장기간의 생산 주기 동안 반복성을 유지하면서 전체 제작 영역에 걸쳐 레이저 출력 안정성, 빔 품질 및 스캐닝 정확도를 관리해야 합니다.

레이저 파우더 베드 융합 아키텍처 지원

레이저 분말 베드 용융 시스템에서 레이저 광원, 빔 전달 경로 및 스캐닝 광학 장치 간의 상호작용이 분말 베드에 에너지가 어떻게 전달되는지를 결정합니다. 이러한 요소 중 어느 하나에 변동이 생기면 용융 일관성, 형상 해상도 및 제작 재현성에 영향을 미칠 수 있습니다.

정밀 빔 조향 및 스캐닝 통합

정밀한 빔 위치 결정은 레이저 적층 제조 시스템에 있어 필수적이며, 특히 제조사들이 더 정밀한 구조, 더 넓은 제작 영역, 그리고 더 높은 생산성을 추구하는 상황에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 스캐닝 광학 장치와 빔 조향 부품은 제작 과정 전반에 걸쳐 정확도, 초점, 그리고 반복성을 유지해야 합니다.

기계 제조업체의 통합을 위해 설계됨

레이저 적층 제조 장비 제조업체는 성능 요구 사항과 시스템 통합, 제조 가능성, 장기적인 유지보수 용이성 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 광학 부품은 엄격하게 제한된 아키텍처 내에 적합하면서도 생산 규모 수준의 작동을 지원해야 합니다.

당사의 솔루션은 통합을 염두에 두고 개발되어 모듈식 시스템 설계, 예측 가능한 동작, 그리고 장비 수준의 제어 전략과의 연동을 지원합니다.

레이저 적층 제조 지원 기술

레이저 적층 제조의 이점은 다음과 같습니다:

Stable laser energy delivery icon

안정적인 레이저 에너지 전달

레이어와 적층 전반에 걸쳐 일관된 용융 거동을 지원합니다.

Accurate beam positioning icon

정밀한 빔 위치 제어

반복 가능한 스캔 경로와 정밀한 형상 구현을 가능하게 합니다.

System leve integration icon

시스템 수준의 통합

기계 아키텍처 및 제어 시스템과 연동되도록 설계된 광학 하위 시스템.

Question icon

엔지니어 간 지원

개발 플랫폼부터 양산 규모 기계에 이르기까지 다양한 환경에 적합한 기술.

관련 제품

레이저 소스 라벨링 및 섬유 레이저 가공
흰색 배경의 TI 시리즈 60-100와트 CO2 레이저

ti 시리즈 – 60~100와트 CO₂ 레이저

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Versia 2축 스캔 헤드

versia 2축 스캔 헤드

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Firefly3D 스캔 시스템

FIREFLY3D