첨단 산업

전자 및
반도체 레이저 가공

반도체 장비 제조업체들은 첨단 소자 제조에 필요한 정밀도, 처리량 및 신뢰성 요구 사항을 충족하기 위해 긴밀하게 통합된 레이저 서브시스템에 의존하고 있습니다.

반도체 레이저 가공 시스템의 성능 향상

반도체 레이저 가공 장비는 점점 더 작아지는 피처 크기와 첨단 소재를 지원하면서, 더 높은 정밀도, 더 큰 처리량, 그리고 더 좁은 공정 허용 오차를 달성해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 장비 제조업체들은 정확성과 속도를 가동 시간, 재현성, 그리고 엄격하게 통제되는 팹 환경과의 통합과 균형을 맞춰야 합니다.

레이저 비아 홀 드릴링 및 미세 가공 지원

레이저 비아 홀 드릴링 및 미세 가공과 같은 응용 분야에서는 웨이퍼와 패널 전반에 걸쳐 일관된 형상 특성을 확보하기 위해 레이저 에너지 전달과 빔 이동을 정밀하게 제어해야 합니다. 장비 제조업체는 높은 가공 속도에서도 균일성을 유지하기 위해 레이저 출력, 스캔 동역학 및 모션 시스템을 조화롭게 제어해야 합니다.

웨이퍼 다이싱 및 레이저 다이싱을 위한 정밀 빔 조향

웨이퍼 다이싱 및 레이저 다이싱 공정에서는 대개 높은 라인 속도에서 넓은 기판 전체에 걸쳐 정확하고 반복 가능한 빔 위치 조정이 필요합니다. 다축 스캔 헤드와 폴리곤 스캐너는 에지 품질, 위치 정확도 및 처리량을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

반도체 장비 통합을 위해 설계됨

반도체 장비 제조업체들은 제한된 기계적 및 광학적 공간 내에서 청정도, 신뢰성, 유지보수성에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하는 장비를 설계해야 합니다. 광학 서브시스템은 장비 제어 시스템, 모션 스테이지 및 공장 자동화 시스템과 원활하게 통합되어야 합니다.

당사의 첨단 기술은 정밀한 에너지 제어, 결정론적 빔 위치 결정 및 장기적인 작동 안정성이 공정 일관성과 장비 성능에 매우 중요한 레이저 기반 가공 플랫폼을 개발하고 확장하는 반도체 장비 제조업체를 지원하기 위해 설계되었습니다.

반도체 레이저 가공 기술 제공 솔루션의 장점

반도체 레이저 가공의 이점은 다음과 같습니다:

Stable laser output icon

안정적인 레이저 출력

웨이퍼 전반 및 공정 단계에 걸쳐 일관된 재료 상호작용을 지원합니다.

Accurate bean icon

정밀한 빔 위치 제어

반복 가능한 피처 배치 및 정밀한 에지 형성이 가능합니다.

High speed icon

고속 스캐닝 기능

다이싱 및 마이크로 머시닝 공구의 처리량 요구 사항을 충족합니다.

system level integration icon

시스템 수준의 통합

반도체 장비 아키텍처와 연동되도록 설계된 첨단 기술.

관련 제품

레이저 소스 라벨링 및 섬유 레이저 가공
흰색 배경의 TI 시리즈 60-100와트 CO2 레이저

ti 시리즈 – 60~100와트 CO₂ 레이저

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Versia 2축 스캔 헤드

versia 2축 스캔 헤드

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Firefly3D 스캔 시스템

FIREFLY3D