뉴스

노반타, 영국 신규 매장 오픈!

노반타, 1,200만 달러 규모의 최첨단 신규 시설로 이전하며 중요한 이정표 기념

의료 및 산업용 첨단 레이저 및 광학 서브시스템 제조 분야의 선구자인 노반타(Novanta)는 영국 스톡포트 에머리 코트(Emery Court)에 위치한 창업 당시 본사에서 인근 오리온 비즈니스 파크(Orion Business Park) 내 70,000 제곱피트 규모의 최첨단 시설로 이전한다고 발표했으며, 이를 통해 확장되는 팀과 고객에 대응하기 위한 생산 능력을 4배로 확대하게 되었습니다.

원래 ‘레이저 퀀텀(Laser Quantum Ltd)’이라는 이름으로 설립된 이 회사는 2002년 에머리 코트에 자리를 잡았으며, 2017년 미국에 본사를 둔 노반타 코퍼레이션(Novanta Corporation)에 인수되었다.

매티스 글라스트라(Matthijs Glastra) CEO는 “이번 획기적인 이전은 우리 여정의 중요한 새로운 장을 열며, 영국 팀의 통합과 노반타 전사적 차원의 성장 및 혁신에 대한 지속적인 헌신을 상징합니다.

이 최첨단 레이저 서브시스템 시설에 대한 투자는 전 세계 OEM 고객들에게 신뢰받는 기술 파트너로서의 입지를 공고히 합니다. 또한 이는 우리 팀이 혁신하고 탁월한 성과를 낼 수 있도록 최상의 근무 환경을 제공하겠다는 우리의 의지를 보여줍니다.

우리는 이번 조치가 가져다줄 기회에 큰 기대를 걸고 있으며, 새로운 시설을 통해 고객들에게 계속해서 탁월한 가치를 제공할 수 있기를 고대합니다.”

신규 시설의 주요 특징  

세계 최고 수준의 레이저 서브시스템 조립:

시설의 3분의 2가 클린룸 환경으로 구성되어 있으며, 품질, 린 제조, 표준 작업 관행 및 절차에 대한 기준을 설정하여 광전자 모듈 조립의 모든 측면에서 탁월함을 보장합니다.

최첨단 유연한 업무 환경:

협업 공간이 마련된 넓은 업무 환경은 혁신과 창의성을 고취합니다. 사내 식당, 헬스장, 정원 및 휴식 공간은 다양한 요구를 충족시키면서 생산성을 높이는 유연한 업무 환경을 조성합니다.

노반타(Novanta) 소개

노반타(Novanta)는 의료 및 첨단 산업 분야의 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들에게 경쟁 우위를 제공하는 핵심 기술 솔루션 분야의 선도적인 글로벌 공급업체입니다. 노반타는 포토닉스, 비전 및 정밀 모션 분야의 심도 있는 독자적 기술 전문성과 역량을 복잡한 기술적 과제를 해결하는 입증된 능력과 결합하여, 고객의 까다로운 응용 분야에 맞춤화된 극도의 정밀도와 성능을 제공하는 핵심 부품 및 하위 시스템을 설계합니다. 노반타의 보통주는 나스닥(Nasdaq)에 NOVT라는 티커 심볼로 상장되어 있습니다. 이 회사는 캐나다 뉴브런즈윅주의 법률에 따라 설립되었으며, 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 주요 시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

원문은 여기에서 확인할 수 있습니다 .

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.