첨단 산업

레이저 표면 공학

레이저 기반 표면 공학 시스템은 다양한 소재와 부품 형상에 걸쳐 제어되고 반복 가능한 표면 개질을 구현하기 위해 긴밀하게 통합된 레이저 하위 시스템을 활용합니다. 레이저 표면 텍스처링(LST), 레이저 클래딩, 레이저 표면 개질, 레이저 경화/표면 변형 경화와 같은 응용 분야는 레이저 안정성, 빔 제어 및 스캔 정확도에 대해 까다로운 요구 사항을 제시합니다.

레이저 표면 가공 시스템의 성능 향상

레이저 표면 가공 시장의 장비 제조업체들은 다양한 소재와 복잡한 형상의 부품에 걸쳐 더 높은 공정 정밀도, 향상된 재현성, 그리고 확장 가능한 처리량을 제공해야 한다는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다. 시스템은 생산 환경에서 가동 시간을 확보하고 통합 유연성을 유지하면서, 에너지 입사량을 정밀하게 제어할 수 있어야 합니다.

레이저 표면 텍스처링 및 표면 개질

레이저 표면 텍스처링(LST) 및 레이저 표면 개질과 같은 응용 분야는 반복 가능한 표면 형상을 구현하고 재료와의 상호작용을 제어하기 위해 레이저 에너지의 정밀한 제어와 빔 제어에 의존합니다. 초고속 레이저는 주변 재료에 미치는 열적 영향을 최소화하면서 미세한 형상을 구현하는 데 일반적으로 사용됩니다.

레이저 클래딩 및 경화 공정을 위한 정밀 빔 조향

레이저 클래딩 및 레이저 경화/표면 변형 경화 공정은 주로 복잡하거나 곡면이 있는 부품의 특정 표면 영역에 걸쳐 에너지를 정밀하게 전달해야 합니다. 균일한 적층 또는 일관된 표면 변형을 달성하기 위해서는 정확한 빔 위치 지정과 조화로운 다축 운동이 필수적입니다.

기계 제조업체의 통합을 위해 설계됨

레이저 표면 가공 장비 제조업체는 성능, 기계적 제약 조건, 장기적인 유지보수성을 모두 고려한 플랫폼에 광학 서브시스템을 통합해야 합니다. 광학 부품은 유연한 시스템 구성을 지원함과 동시에 장비 수준의 모션 제어, 안전 및 자동화 요구 사항을 충족해야 합니다.

당사의 첨단 기술은 레이저 표면 엔지니어링 플랫폼을 개발하고 확장하는 기계 제조업체를 지원하기 위해 설계되었으며, 이 분야에서 정밀한 에너지 전달, 정확한 빔 위치 결정 및 동기화된 다축 운동은
는 공정 일관성과 제조 성능에 있어 매우 중요합니다.

레이저 표면 가공을 가능하게 하는 요소

레이저 표면 가공의 이점은 다음과 같습니다:

Controller laser energy delivery

제어된 레이저 에너지 전달

부품과 소재 전반에 걸쳐 일관된 표면 개질을 지원합니다.

Accurate bean icon

정밀한 다축 빔 위치 제어

반복 가능한 표면 형상 및 균일한 처리 경로를 구현합니다.

Ultrafast processing capability

초고속 가공 능력

제어된 열 상호 작용을 통해 미세한 형상 생성을 지원합니다.

System level integration

시스템 수준의 통합

표면 공학 장비 아키텍처와 연계되도록 설계된 포토닉스 기술.

관련 제품

레이저 소스 라벨링 및 섬유 레이저 가공
흰색 배경의 TI 시리즈 60-100와트 CO2 레이저

ti 시리즈 – 60~100와트 CO₂ 레이저

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Versia 2축 스캔 헤드

versia 2축 스캔 헤드

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Firefly3D 스캔 시스템

FIREFLY3D

OEM 개발 및 플랫폼 진화 지원

레이저 표면 공학 응용 분야가 새로운 소재, 형상 및 생산 요구 사항으로 확대됨에 따라, 장비 제조업체는 공정 안정성을 저해하지 않으면서도 이에 적응할 수 있는 포토닉스 기술을 필요로 합니다. 플랫폼은 더욱 정밀한 제어, 자동화 강화 및 확장 가능한 처리량을 지원하기 위해 진화해야 합니다.

당사는 서브시스템 수준에서 OEM 개발 노력을 지원하며, 초고속 레이저와 다축 스캔 헤드가 차세대 레이저 표면 공학 시스템의 기술적 요구 사항에 부합하도록 돕고 있습니다.