첨단 산업

포장, 라벨링 및 섬유 레이저 가공

포장, 라벨링 및 섬유 기계 제조업체들은 고속 생산 환경에서 유연하고 비접촉식 소재 가공을 구현하기 위해 레이저 기반 가공 시스템에 의존하고 있습니다. CO₂ 레이저 절단, 스코어링, 조각, 정밀 소재 가공, 친환경 레이저 라벨링, 기계용 섬유 가공과 같은 응용 분야는 레이저 제어, 시스템 통합 및 운영 일관성에 대해 엄격한 요구 사항을 제시합니다.

포장 및 섬유용 레이저 시스템의 성능 향상

포장, 라벨링 및 섬유 시장에 서비스를 제공하는 기계 제조업체들은 생산 유연성, 더 빠른 공정 전환, 그리고 다양한 소재에 걸친 일관된 가공에 대한 요구가 점점 더 커지고 있습니다. 시스템은 가동 시간을 유지하고 후단 자동화 시스템과의 연동을 보장하면서, 다양한 기판, 두께 및 라인 속도를 수용할 수 있어야 합니다.

CO₂ 레이저 절단, 스크로잉 및 조각 기능 지원

CO₂ 레이저는 에너지 입력을 정밀하게 제어하여 유기 및 폴리머 기반 소재를 가공할 수 있다는 장점 덕분에 포장 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 기계 제조업체는 생산 속도에서도 깔끔한 절단면, 일관된 절단 깊이, 그리고 식별 가능한 마킹을 구현하기 위해 레이저 출력, 빔 전달, 그리고 동작 동기화를 정밀하게 관리해야 합니다.

정밀 소재 가공 및 지속 가능한 레이저 라벨링

정밀한 소재 가공 및 지속 가능한 레이저 마킹이 필요한 응용 분야에서는 기계적 접촉이나 소모품 없이 제어 가능하고 반복성이 보장되는 레이저 상호작용이 요구됩니다. 레이저 시스템은 다양한 소재에 걸쳐 안정적인 성능을 발휘해야 할 뿐만 아니라, 잦은 설계 또는 형식 변경도 원활하게 지원해야 합니다.

포장 및 섬유 기계 통합을 위해 설계됨

포장, 라벨링 및 섬유 장비 제조업체는 레이저, 모션, 비전 및 제어 시스템을 소형이며 유지보수가 용이한 아키텍처 내에 통합하도록 시스템을 설계해야 합니다. 광학 및 제어 하위 시스템은 연속 운전, 라인 레벨 동기화 및 산업 자동화 표준과의 호환성을 지원해야 합니다.

당사의 레이저 및 제어 기술은 포장, 라벨링, 섬유 가공 플랫폼을 개발하고 확장하는 OEM을 지원하도록 설계되었으며, 이러한 분야에서는 정밀한 에너지 전달, 동기화된 동작, 소프트웨어 기반 제어가 제조 성능과 생산 라인의 유연성에 필수적입니다.

포장 및 섬유 레이저 가공의 장점

포장 및 섬유 레이저 가공의 이점은 다음과 같습니다:

Non-contact material processing

비접촉식 소재 가공

기계적 마모를 줄이고 민감한 기판을 처리할 수 있습니다

Accurate bean icon

일관된 레이저 에너지 제어

반복 가능한 절단, 스코어링 및 각인 결과 보장

Software-driven flexibility

소프트웨어 기반의 유연성

신속한 전환, 맞춤 설정 및 가변 데이터 처리를 지원합니다.

System level integration

시스템 수준의 통합

생산 라인 아키텍처에 부합하는 레이저, 제어 및 하위 시스템 솔루션

OEM 플랫폼 개발 및 라인 진화 지원

포장, 라벨링 및 섬유 생산이 지속적으로 발전함에 따라, 기계 제조업체들은 새로운 소재, 지속 가능성 이니셔티브 및 더 높은 처리량 요구 사항에 적응할 수 있는 레이저 가공 플랫폼을 필요로 합니다. 시스템은 일관성이나 가동 시간을 저해하지 않으면서 확장 가능해야 합니다.

당사는 하위 시스템 및 제어 수준에서 OEM의 개발 노력을 지원하며, CO₂ 레이저, 통합 하위 시스템 및 소프트웨어 플랫폼을 차세대 포장, 라벨링 및 섬유 기계의 기술적 요구 사항에 부합하도록 돕습니다.

관련 제품

레이저 소스 라벨링 및 섬유 레이저 가공
흰색 배경의 TI 시리즈 60-100와트 CO2 레이저

ti 시리즈 – 60~100와트 CO₂ 레이저

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Versia 2축 스캔 헤드

versia 2축 스캔 헤드

레이저 빔 조향 첨단 레이저 적층 제조
흰색 배경의 Firefly3D 스캔 시스템

FIREFLY3D