컨트롤러 및 소프트웨어

ScanMaster Designer

ScanMaster Designer

레이저 가공 요구 사항에 맞춰 레이저 제어를 최적화하고 성능을 향상시키세요.

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 장점 문서 및 다운로드

응용상의 이점

고품질 부품 생산을 강화하기 위해 ScanMaster Controller & Designer는 뛰어난 명령 해상도, 궤적 계획 및 예측 제어 기능을 제공합니다. 적층 제조 사용자는 다음을 달성할 수 있습니다:

  • 정밀도 및 품질
  • 처리량 향상
  • 시스템 장애 감지
  • 공정 데이터 보관

정밀도와 초정밀 수준의 정확도는 마이크로 가공 분야에서 레이저 스캐닝 제어의 핵심적인 장점입니다. 레이저 스캐닝 솔루션에 ScanMaster를 도입한 사용자는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

  • 좁은 영역에서 더 높은 위치 정확도
  • 지연 제거
  • 다중 헤드 가공
  • 직관적인 소프트웨어 기능

마이크로 가공 분야에서 비아 홀 드릴링(Via-Hole Drilling)은 민감한 소재에 미세 구멍을 뚫기 위해 극도의 정밀도와 정확도가 요구되는 공정입니다. ScanMaster의 특징은 다음과 같습니다:

  • 버스트 펄스 모드
  • 유연한 드릴 형상 옵션
  • 실시간 드릴링 또는 롤-투-롤 플렉스 회로 옵션
  • 시스템 오류 감지

뛰어난 빔 제어 기능 및 150x150mm에서 1500x1500mm에 이르는 넓은 처리 영역. 16비트에서 24비트에 이르는 명령 해상도를 포함한 첨단 제어 기술은 더 높은 처리량과 연중무휴(24×7) 생산을 가능하게 합니다. ScanMaster의 주요 특징은 다음과 같습니다:

  • 3축 스캔 헤드 작동 지원
  • MOTF 2개 및 RS232/485 2개
  • 타일링 및 트레이
  • 롤 투 롤(Roll-to-Roll) 통합 및 시스템 오류 감지

모든 16비트 인터페이스 스캔헤드를 지원하여 손쉬운 통합이 가능합니다. 빠르고 직관적이며 간편한 레이저 통합으로 시스템 설정 시간을 단축합니다. ScanMaster의 주요 특징:

  • 플러그 앤 플레이 레이저 어댑터
  • 작업 저장을 위한 3.5GB 이상의 온보드 메모리를 갖춘 1,500만 개 이상의 벡터 이동 버퍼
  • 독립형 작동 및 원격 관리
  • 생산성 향상을 위한 트레이 및 데이터베이스
다운로드 다운로드 유형 언어
SMC/SMD 전자책 전자책 영어
CF-000984_ScanMasterDesigner_64비트_V3.2.23.20742 소프트웨어 영어
CF-000985_ScanMasterDesigner_32비트_V3.2.23.20742 소프트웨어 영어
CF-000992_ScanMasterDesigner_64비트_V4.0.15.20740 소프트웨어 영어
CF-000993_ScanMasterDesigner_32비트_V4.0.15.20740 소프트웨어 영어
CF-001001_ScanMasterDesigner_64비트_V4.1.14.21305 소프트웨어 영어
ScanMaster Designer 사용 설명서 제품 설명서 영어
ScanMaster Designer 사용자 설명서 v3.2.23 제품 설명서 영어
ScanMaster Designer 3D 확장 기능 제품 설명서 영어
ScanMaster-Designer-3D-Extensions v3.2.23 제품 설명서 영어
ScanMaster-Designer-3D-Extensions v4.0.15 제품 설명서 영어
CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 소프트웨어 영어
TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 소프트웨어 영어
CF-000986_ScanMasterAPI_64비트_V3.2.23.20742 소프트웨어 영어
CF-000987_ScanMasterAPI_32비트_V3.2.23.20742 소프트웨어 영어
CF-000994_ScanMasterAPI_64비트_V4.0.15.20740 소프트웨어 영어
CF-000995_ScanMasterAPI_32비트_V4.0.15.20740 소프트웨어 영어
ScanMaster API 설명서 제품 설명서 영어
ScanMaster API 참조 설명서 v3.2.23 제품 설명서 영어
ScanMaster API 참조 설명서 v4.0.15 제품 설명서 영어
ScanMaster API 참조 설명서 v4.1.14 제품 설명서 영어
CF-000988_SMC_SDK_Win64_64비트_V3.2.23.41847 소프트웨어 영어
CF-000989_SMC_SDK_Win32_32비트_V3.2.23.41847 소프트웨어 영어
CF-000991_SMC_FW_아카이브_V3.2.23 소프트웨어 영어
ScanMaster 컨트롤러 하드웨어 참조 매뉴얼 v3.2.23 제품 설명서 영어
ScanMaster 컨트롤러 하드웨어 참조 설명서 v4.1.14 제품 설명서 영어
CF-001007_SMC_마스터_SD_카드_V4.1.14.43535 소프트웨어 영어
SMC 소프트웨어 참조 설명서 v4.0.15 제품 설명서 영어
SMC 소프트웨어 참조 매뉴얼 v4.1.14 제품 설명서 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.