博客

激光增材制造如何正在彻底改变工业生产

激光增材制造如何革新工业生产

数字技术的进步使增材制造得以彻底改变工业生产。事实上,通过采用快速、精确的方法来制造完全独一无二的三维物体,增材制造可能会改变世界。 

增材制造(也称为3D打印)是一种通过将材料层层堆叠,根据三维模型制造物体的工艺。该工艺采用自下而上、逐层堆积的方式进行。

激光增材制造(LAM)为产品设计开辟了新途径。它利用激光光束技术熔化并固化粉末床中的材料,从而赋予设计前所未有的自由度。

让我们来探讨这项技术如何正在彻底改变工业生产。  

LAM工艺

激光增材制造工艺主要有三种:立体光固化(SLA)、选择性激光烧结(SLS)和选择性激光熔化(SLM)。  

SLA 采用紫外线激光器,逐层固化光敏树脂,可呈现精细细节。SLS 则利用二氧化碳激光器对粉末状聚合物(如聚酰胺)进行烧结。而在 SLM 工艺中,光纤激光器将细金属粉末层熔合在一起,最终形成所需结构。

在这三种激光增材制造工艺中,激光光束扫描仪都会以高速将激光光束引导至由3D模型定义的构建平面上的目标位置。扫描控制器和软件将3D模型任务转换为一系列运动和激光控制命令,以实现激光光束扫描仪运动与激光出光的同步。

降低零件制造成本和提高零件质量一直是扩展LAM应用(尤其是SLM)面临的两大关键挑战。激光光束扫描至关重要,而扫描仪和控制器的选择会直接影响这些系统级性能。

例如,扫描仪对激光光束进行扫描,将激光光束引导至构建平面目标位置的精度,直接决定了零件的几何精度。 要获得高质量的零件,还要求在材料上提供均匀的激光密度,以确保材料性能的一致性。这需要对激光出光/调制与扫描仪运动进行精确协调。激光开启时的扫描速度以及激光关闭时的跳跃速度,也决定了整体产能,从而决定了每件零件的制造成本。  

行业与市场

自20世纪90年代以来,制造商一直使用立体光固化技术(SLS)来生产植入物的医疗模型和原型零件。制造商利用这些医疗模型辅助个性化植入物的制造。

凭借制造更大尺寸3D零件的容量和快速周转的优势,通过SLS工艺制成的原型零件在汽车、航空航天、军事和电子设备硬件的设计周期中得到越来越广泛的应用。这些基于聚合物的3D零件有时也被直接用作最终产品。

近年来,选择性激光熔化(SLM)技术展现出最快的增长势头,其制造的功能性部件已广泛应用于植入物、牙科、汽车和航空航天领域。SLM技术已证明能够制造出复杂几何形状和轻量化结构,而这些是传统减材制造方法难以实现的。 在制造定制部件(如个性化牙科部件)时,该技术还兼具灵活性与成本效益。  

技术

目前市场上有许多基于振镜电机的激光光束扫描仪产品。每种配置都有其优点和局限性,这取决于激光增材制造(LAM)系统的级别要求以及这些要求的优先级。选择扫描仪时常规需要考虑的因素包括:

  • 激光器波长和光学功率
  • 特征尺寸或光斑尺寸
  • 构建速率或扫描速度
  • 定位精度
  • 稳定性
  • 构建尺寸或工作范围
  • 集成便捷性
  • 预算

SLA、SLS 和 SLM 采用不同类型的激光器和激光功率,且在构建平面上所需的激光光束尺寸各不相同。制造商需要针对这些差异,量身定制扫描镜片和镀膜。此外,成品零件的物理尺寸、构建速率以及最小特征尺寸往往决定了激光扫描系统及其集成的复杂程度。  

Novanta 针对激光增材制造的解决方案

剑桥科技提供种类繁多的扫描产品,系统集成商可根据各项要求的权衡取舍进行选择。例如,对于台式系统,最佳方案可能是将 83xxK系列电机安装在小型基座上,并由低噪声模拟服务器驱动,从而实现非常紧凑型的扫描外形尺寸。 此外,我们还提供易于使用的DC系列数字服务器。相反,生产大型高品质金属零件的设备可能需要多个3轴全数字扫描振镜,以确保高精度和稳定性。

除了各种 XY 电机套件和扫描振镜选项外,添加由我们的 SMC控制器提供的智能扫描控制功能,可协调激光器发射与扫描运动,进一步提高精度、加工灵活性和产能。  

对于采用这项新技术的企业而言,激光增材制造正在彻底改变工业生产,其原因众多,许多人已在日常生产中看到了它的益处。激光增材制造(LAM)实现了传统方法无法实现的新工业设计,使系统的创建和替换变得更加容易。 最后,激光光束扫描技术在通过激光增材制造成功生产功能性零件的过程中发挥着至关重要的作用。

如需进一步了解我们的激光增材制造(LAM)解决方案,请点击此处。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。