新闻

新一代 ASC 激光器控制器解决方案现已推出

德国瓦克斯多夫(2021年9月22日)

Novanta公司(以下简称“Novanta”)旗下产品品牌ARGES宣布,其ASC系列产品组合新增了新一代激光控制器——ASC第四代。这款新型控制器凭借升级的电子设备、可更换的多功能接口板(带来更高灵活性)以及搭载嵌入式Linux操作系统的开放平台,展现出强大的性能。 该控制器解决方案与所有ARGES扫描振镜、激光器及子系统均兼容。凭借增强的功能和性能,这款新一代控制器可与我们的专有软件InScript无缝协作,共同构成完整的激光控制解决方案。 “我们的跨部门协作团队不懈努力,开发出这款控制器平台,旨在为要求最严苛的高速激光加工应用提供更高水平的性能。此次发布集成了新功能,使客户能够借助我们光学相干断层扫描OCT技术提供的实时反馈,无缝控制其激光加工过程。 这开辟了全新的激光加工可能性——可原位绘制工件表面的三维地形图,用于质量控制或直接控制激光扫描过程本身。”剑桥科技(Cambridge Technology)产品品牌工程副总裁延斯·胡普考(Jens Hupkau)表示。 本次发布的主要特点包括:  

  • 配备 21.5 万个逻辑单元的 FPGA 的强大四核 64 位 CPU,可实现大功率性能
  • 基于时间戳的基础架构,实现对扫描器和激光器的精准实时控制
  • 高产能:基于时间戳的数据处理,采样率达20万次/秒
  • 高精度,可满足微加工任务需求
  • 借助 TSS 技术,可轻松组合/对齐多个信号流
  • 模块化软件架构可快速扩展功能范围
  • 通过 C API 实现的短系统响应时间(<10 毫秒),可快速处理工艺流程

 提升您的激光加工性能,了解我们的新款控制器如何助力您在目标应用中取得理想成果。有关 ASC 控制器系列的更多信息,请访问此处的产品页面。     

关于 Novanta 

Novanta是医疗及先进工业技术市场中原始设备制造商值得信赖的技术合作伙伴,在光子学、视觉和精密运动技术领域拥有深厚的专有技术。 通过我们在先进光子学领域享誉全球的 Novanta 品牌——ARGES、Cambridge Technology、Laser Quantum 和 Synrad,我们为广泛的工业和医疗市场中的设备集成商提供量身定制的激光器和光束传输解决方案。 

如需了解更多信息,请访问novantaphotonics.com。 

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。