新闻

适用于微加工应用的新型多轴扫描振镜

新一代多轴扫描振镜——Precession Elephant III

公司(“Novanta”)宣布推出Precession Elephant III。这款面向微加工领域的下一代多轴扫描振镜,为现有及新客户提供了一条便捷的升级路径,可实现更快的速度和更精准的性能,以满足市场日益增长的需求。 Precession Elephant III(PE III)采用专有光学系统和数字电子设备,可实现更快的钻孔性能、更广泛的激光器兼容性、小于 8 µm 的最小光斑尺寸(带来无与伦比的加工细节),并配备集成对准摄像头,可加快系统集成速度。

主要特点

  • 业界领先的高速振镜,提供卓越的加工速度
  • 无与伦比的微米级精度,可处理复杂几何形状
  • 圆偏振技术赋予独特的激光钻孔能力
  • 兼容多种波长,适用于广泛的材料范围
  • 激光器集成灵活性最大
  • 完整的子系统解决方案,可选配激光器控制器方案
  • 智能且快速的设备集成

圆偏振光束可确保能量在材料中均匀吸收,完全不受入射角及利用多轴扫描振镜进行的XY方向运动的影响。这使得在钻孔时,能获得边缘平滑的进出孔,从而实现干净的加工结果。

除了高性能的微加工性能外,PE III 还凭借其坚固的工程设计确保了可靠性。PE III 在 Novanta 的应用实验室中经过了使用尖端测试设备的广泛评估,能够提供快速高效的材料加工,以满足甚至最复杂的应用需求。

“微加工,尤其是钻孔时处理不同几何形状和锥度,需要极高的细节精度,同时兼具重复精度和高速性能。 Precession Elephant III 经过精心设计,旨在应对这些具体挑战。我们的工程团队对细节和性能的坚定追求,在这款多轴扫描振镜取得的令人印象深刻的成果中得到了充分体现,”解决方案产品经理 Daniel Schwab 表示。

有关 Precession Elephant III 的更多信息,请访问其产品页面:Precession Elephant III

关于 Novanta

Novanta 是医疗和先进工业技术市场中设备集成商值得信赖的技术合作伙伴,在精准医疗与制造、医疗解决方案以及机器人与自动化领域拥有深厚的专有技术。

作为集成激光子系统和关键核心组件的唯一供应商,Novanta 为设备集成商和系统架构师提供了竞争优势。

与其他仅限于一种技术、无法提供多种解决方案以满足客户需求的激光或光束传输供应商不同,我们通过单一联系点提供单个组件和配置好的子系统,以满足客户的需求。我们通过单一联系点提供从单个组件到技术工程定制子系统的全方位服务,以满足客户的需求。

如需了解更多信息,请访问https://novanta.com/

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。