文章

二氧化碳激光器与扫描振镜子系统集成的挑战

技术论文概述

CO₂激光器与扫描振镜子系统集成的挑战
决定生产现场实际效果的是子系统性能,而非单个组件的规格。

选择二氧化碳激光器时,主要考虑其脉冲性能、输出功率和波长;选择扫描振镜时,则主要考虑其工作范围、光斑尺寸、速度和精度。 每个组件的规格都是单独确定的。但实际生产效果取决于这两者如何协同工作——这涉及光束匹配、机械对准和电气集成,而这些内容在任何单个数据表中都未曾描述。

这篇由三位 Novanta 作者(Daniel Schue、Justin Conroy、Malte Hemmerich)撰写的技术论文详细阐述了这一集成问题:为何扫描振镜通光孔径与激光器 1/e² 激光光束直径之间 1.5 倍的比值是最佳点,为何在 30 W 以上的 CO₂ 激光器功率下光纤传输会失效, 以及Novanta采用楔形或垫片式安装脚的预对准Synrad底板如何取代传统的“金标准”双镜片对准工艺。

关键要点包括:

  • 为何子系统性能与元器件选型是两个截然不同的工程问题——以及数据手册中遗漏了什么
  • 扫描振镜有效通孔与激光器1/e²光斑直径之间1.5倍的比例如何在无衍射环的情况下传输99%的能量
  • 当光纤传输无法满足CO₂激光器需求时:当激光功率超过~30 W时,自由空间光学系统便成为必要选择
  • Novanta的预对准子系统方案取代了什么:传统的双镜片、双靶对准过程
  • 实用的安装底座选择:垫片式(离散)与楔块式(连续、更精确)

下载完整的技术论文,了解高斯光阑匹配的数学原理、磷屏对准技术以及垫片与楔形安装底座的对比——此外还包括Novanta子系统架构(激光器 + 扫描振镜 + SMC控制器)。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。