文章

利用二氧化碳激光器实现聚碳酸酯的优化加工

技术论文概述

利用 CO₂ 激光器实现聚碳酸酯的优化加工
决定聚碳酸酯切割边缘质量的关键在于波长和频率,而非功率。

聚碳酸酯是制造透明前大灯镜头、显示器盖板和坚固医疗外壳的理想材料——但它因难以进行激光切割而臭名昭著。 标准的 10.6 µm CO₂ 波长在聚碳酸酯分子中的吸收率不足,能量会向周围材料散逸,并在切口边缘产生黄色至棕色的分解现象。对于切口外露的光学应用而言,这种变色正是核心问题所在。

本文记录了一项由Synrad公司进行的系统性激光器对比试验,涉及四个参数变量——波长(9.3 µm 与 10.6 µm)、频率(1 kHz 至 50 kHz)、辅助气体类型(空气 与 氮气)以及辅助气体压力 (1 bar 至 4 bar)——针对三种聚碳酸酯等级(Makrolon® 2405 标准型、2447 抗紫外线型、6555 阻燃型)进行的系统性对比,旨在确定能够产生洁净、无色聚碳酸酯切口的工艺配方。

主要结论包括:

  • 聚碳酸酯切口边缘为何会变色——以及吸收物理学如何驱动这一现象
  • 准连续操作(50 kHz+)如何消除低频脉冲切割产生的变色现象
  • 何时应选择 9.3 µm 以实现高速切割(70 mm/s),何时应选择 10.6 µm 以实现绝对无色(50 mm/s)
  • 何种辅助气体压力至关重要(≥4 bar)——以及为何氮气相较于加压空气并无优势
  • 针对三种 Makrolon® PC 等级(标准型、抗紫外线型、阻燃型)经过验证的实用四参数工艺配方

下载完整的技术论文,获取聚碳酸酯吸收光谱数据、涵盖所有四个参数变量的并排切割对比,以及经过验证的参数配方——您可在生产样品出现黄褐色分解现象之前,将其应用于任何二氧化碳激光切割聚碳酸酯的工艺中。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。