技术论文概述
利用二氧化碳激光器对聚丙烯薄膜进行优化加工
聚丙烯薄膜是现代软包装和标签领域的“主力军”——无论是透明还是不透明,单层还是复合层。 大多数模切聚丙烯薄膜的企业都采用标准的10.6 µm CO₂波长,因为这是大多数CO₂激光器出厂时的默认设置。他们不得不忍受切割边缘发黄、底层衬纸被划伤,以及切割速度限制了生产线产能,使其远低于激光器理论上的最大容量。
这份来自 Novanta 应用实验室的技术论文,从物理原理上阐释了为何聚丙烯的 C-C 键会在 10.27 µm 处产生吸收峰值,并记录了将 Synrad p150 激光器切换至 10.2 µm 波长所带来的优势: 在140 µm复合薄膜上切割速度提升22%,在80 µm聚丙烯(PP)上最高提升80%,同时消除了发黄和底纸划痕问题。
关键要点包括:
- 聚丙烯的 C-C 分子化学结构为何会在 10.27 µm 处产生吸收峰值——这与 10.2 µm 的激光器波长相匹配
- 为何在相同的PP样品上,波长为10.2 µm的Synrad p150激光器相比波长为10.6 µm的同型号激光器,切割速度可提升22%-80%
- 何时必须采用10.2 µm波长:对多层袋(PP外层/LDPE内衬)进行选择性穿孔,同时不损伤内衬
- 生产中的切边质量差异表现:两种波长下不透明与透明PP材料的并排对比
- 供加工商在购买前预测投资回报率(ROI)的实用PP厚度与速度提升模切对照表
在为您的聚丙烯标签或包装生产线选型CO₂激光器之前,请下载完整的技术论文,其中包含聚丙烯吸收光谱推导、Novanta应用实验室使用Synrad p150测试所得的厚度与速度增益对照表,以及切割边缘的并排对比。