技术论文概述
基于摆动的激光扫描技术在增材制造中的应用
决定金属增材制造零件质量的关键在于扫描策略,而不仅仅是激光器的功率。
激光粉末床熔融(LPBF)技术的生产效率,在很大程度上取决于扫描策略,其重要性不亚于激光功率。 传统的基于矢量的填充扫描方式限制了设计师对熔池的影响——而恰恰是熔池,即热梯度在5-20 K/µm的区域,才是决定零件质量的关键所在。闭环熔池控制实际上是不可能的(传感器数据总是滞后的),因此扫描模式设计才是切实可行的调节手段。
这篇由四位 Novanta 作者撰写的、经同行评审的会议论文(发表于《Lasers in Manufacturing 2019》)介绍了三种摆动扫描模式——其中两种基于纯圆形几何结构,第三种则基于利萨茹方程 (通过振幅、频率0.1–10 kHz及相位控制X/Y方向的振镜位置)——这些模式能够实现矢量填充无法定义的扫描图案。
关键要点包括:
- 为何扫描策略——而不仅仅是激光功率和速度——是驱动 LPBF 中熔池动力学和最终零件微观结构的关键
- 基于摆动扫描的技术如何借鉴了一项已有数十年历史的焊接技术,并将其应用于频率高达10 kHz的粉末床增材制造
- 何时选择各模式:恒定周期(模式1)、恒定重叠(模式2)或基于利萨茹方程的模式(模式3)
- 利萨茹摆动参数的控制内容:X/Y振幅、X/Y频率(kHz)、相位(±180°)
- 实际扫描时间对比:在方形填充件上采用利萨茹摆动技术后,扫描时间从 20,455 毫秒缩短至 677 毫秒
下载经同行评审的完整论文,其中包含利萨茹摆动方程、Novanta应用实验室测试(方形填充、壁面填充、薄壁矩形)的参数表, 以及将焊接技术与增材制造相结合的先例——该先例证明,采用摆动扫描是提升 LPBF 零件质量和生产效率的有效途径。