文章

用于包装加工的二氧化碳激光器:其作用及重要性

技术论文概述

 

用于包装加工的CO₂激光器:五种工艺,一台激光器


决定包装生产线适应变化的速度快慢的,是软件而非模具。

品牌所有者的期望已经超出了机械包装设备所能跟上的范围。小批量生产。区域性变体。 季节性设计。无最低起订量的准时交付。每一项需求都在挑战模切机、压花机及专用模具的换线成本。向数字激光模切的转变并非供应商的推销话术——而是对那些已无法承受缓慢换线成本的客户的回应。

Novanta应用工程师劳伦·诺尔迈尔(Lauren Knollmeyer)在这篇技术论文中阐述了以下内容:为何二氧化碳(CO₂)波长与包装材料(纸、纸板、 聚合物基塑料、薄膜、金属箔)具有天然契合性;一台 Synrad 二氧化碳激光器通过软件可处理的五种工艺;决定切边质量的波长与材料匹配关系;以及支撑 10 多年运行寿命的可靠性。

关键要点包括:

  • 为何包装行业客户向小批量、定制化SKU的转型,正推动行业从机械模切向数字激光模切转型
  • 单台CO₂激光器如何仅通过软件设置即可实现打标、切割、压痕、钻孔和轻切
  • 在聚丙烯等特定包装材料上,10.2 µm波长为何优于标准的10.6 µm
  • CO₂激光器包装生产线应配备哪些安全设施(联锁装置、烟尘抽排系统、紧急停止装置、防护罩)
  • 一套实用的材料适用性评估框架,助您判断二氧化碳激光加工是否适合您的包装组合

下载完整的技术论文,获取详尽的工艺类型分类、常见包装基材的波长与材料匹配关系,以及一套实用的适配性评估框架,用于评估二氧化碳激光模切是否适合您的生产线——在您做出资本决策并避免部署后发现不匹配之前。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。