技术论文概述
基于智能扫描振镜控制的快速、高精度激光过孔钻孔
决定过孔钻孔产能的关键在于扫描振镜响应时间,而非激光器功率。
现代 HDI PCB 和半导体封装基板要求钻孔直径为 50-100 µm,间距为 200-400 µm,精度为 ±7-15 µm —— 而且每块板需要钻孔数十万个。 在如此大的产量下,扫描振镜步进时间的每一微秒和激光出光延迟的每一微秒,都会累积成每次钻孔作业中数小时甚至数分钟的延误。
这篇由六位 Novanta 作者撰写的技術论文详细阐述了剑桥科技(Cambridge Technology)的 Lightning II Plus 扫描振镜与 SMC控制器如何从三个方面提升钻孔产能:225 µs 的阶跃响应时间(300 µm 间距下 4400 pps), 两种智能控制算法(闭环控制和带自动校准查找表的动态开环控制),以及“激光发射调整”参数——该参数可使每块50万孔PCB的加工时间节省8-10秒。
关键要点包括:
- 为何过孔钻孔产能会因阶跃响应、控制算法和激光定时而呈复合增长
- Lightning II Plus 如何实现 225 µs 阶跃响应——300 µm 间距下 4400 pps
- 何时应选择闭环钻孔控制,何时应选择带自动重新校准查找表的动态开环控制
- “激光点火调整时间”参数的作用——每50万孔PCB可节省8-10秒
- 实用的双头配置选择:分束与光束切换
立即下载完整技术论文,了解 Lightning II Plus 的阶跃响应测量结果、SMC控制器闭环与开环算法的详细信息,以及激光时序优化框架——该框架可让 PCB 和半导体封装钻孔生产线在扫描振镜、控制器和激光器层面实现综合产能提升,以免竞争对手的钻孔机在产量上超越您的设备。