Precision Manufacturing

Fortgeschrittene Industrietechnik

Elektronik &
Laserbearbeitung von Halbleitern

Hersteller von Halbleiterausrüstung setzen auf eng integrierte Lasersubsysteme, um die Anforderungen an Genauigkeit, Durchsatz und Zuverlässigkeit bei der Fertigung moderner Bauelemente zu erfüllen.

Optimierung der Leistung von Halbleiterlaser-Bearbeitungssystemen

Hersteller von Bearbeitungswerkzeugen für Halbleiterlaser stehen unter zunehmendem Druck, höhere Präzision, größeren Durchsatz und engere Prozessfenster zu gewährleisten und gleichzeitig immer kleinere Strukturgrößen und fortschrittliche Materialien zu unterstützen. Sie müssen dabei ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit einerseits sowie Betriebsverfügbarkeit, Wiederholgenauigkeit und Integration in streng kontrollierte Fertigungsumgebungen andererseits finden.

Unterstützung beim Laser-Via-Lochbohren und bei der Mikrobearbeitung

Anwendungen wie das Laser-Via-Bohren und die Mikrobearbeitung erfordern eine präzise Steuerung der Laserenergieabgabe und der Strahlbewegung, um eine gleichbleibende Geometrie der Strukturen auf Wafern und Panels zu gewährleisten. Anlagenhersteller müssen die Laserleistung, die Abtastdynamik und die Bewegungssysteme aufeinander abstimmen, um auch bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten eine gleichmäßige Qualität zu gewährleisten.

Präzise Strahlsteuerung für das Wafer-Dicing und das Laser-Dicing

Bei Wafer- und Laserschneidverfahren ist eine präzise und wiederholgenaue Strahlführung über große Substrate hinweg erforderlich, oft bei hohen Liniengeschwindigkeiten. Mehrachsige Scanköpfe und Polygonscanner spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Kantenqualität, der Positionsgenauigkeit und des Durchsatzes.

Entwickelt für die Integration in Halbleiterfertigungsanlagen

Hersteller von Halbleiterausrüstung müssen Anlagen entwickeln, die strenge Anforderungen an Sauberkeit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit erfüllen und gleichzeitig in begrenzte mechanische und optische Rahmenbedingungen passen. Photonische Teilsysteme müssen sich nahtlos in die Anlagensteuerung, die Bewegungsplattformen und die Fabrikautomation integrieren lassen.

Unsere fortschrittlichen Technologien sind darauf ausgelegt, Hersteller von Halbleitermaschinen bei der Entwicklung und Skalierung laserbasierter Bearbeitungsplattformen zu unterstützen, bei denen präzise Energiesteuerung, deterministische Strahlpositionierung und langfristige Betriebsstabilität entscheidend für die Prozesskonsistenz und die Werkzeugleistung sind.

Vorteile der Technologien zur Laser-Bearbeitung in der Halbleiterindustrie

Zu den Vorteilen der Halbleiterlaserbearbeitung gehören:

Stable laser output icon

Stabile Laserleistung

Unterstützt eine konsistente Materialinteraktion über Wafer und Prozessschritte hinweg.

Accurate bean icon

Präzise Strahlpositionierung

Ermöglicht eine wiederholbare Platzierung von Strukturen und eine kontrollierte Kantenführung.

High speed icon

Hochgeschwindigkeits-Abtastfähigkeit

Erfüllt die Durchsatzanforderungen für Dicing- und Mikrobearbeitungswerkzeuge.

system level integration icon

Integration auf Systemebene

Fortschrittliche Technologien, die auf die Architekturen von Halbleiterwerkzeugen abgestimmt sind.

Verwandte Produkte

Laserquellen Ästhetische Medizin & Dermatologie
CO2-Laser der Serie TI mit 60-100 Watt auf weißem Hintergrund

ti-Serie – 60–100-Watt-CO₂-Laser

Laserstrahlsteuerung Fortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser
Versia 2-Achsen-Scankopf auf weißem Hintergrund

VERSIA 2-Achsen-Scankopf

Laserstrahlsteuerung Fortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser
Firefly3D-Scansystem auf weißem Hintergrund

FIREFLY3D