Advance Industrial
Lasermarkierung und -codierung
Hersteller von Markierungs- und Codiergeräten setzen auf laserbasierte Systeme, um eine dauerhafte, hochwertige Kennzeichnung für eine breite Palette von Produkten und Materialien zu gewährleisten. Anwendungen wie Lasermarkiersysteme, Hochgeschwindigkeits-Lasercodierer, industrielle Lasermarkierung, Barcode-Lasermarkierung und Lasergravur stellen hohe Anforderungen an die Strahlsteuerung, die Markierungskonsistenz und den Systemdurchsatz.
Optimierung der Leistung von Kennzeichnungs- und Codierungssystemen
Die Anwendungen im Bereich der Kennzeichnung und Codierung erfordern weiterhin höhere Liniengeschwindigkeiten, größere Flexibilität bei der Kennzeichnung und eine gleichbleibende Markierungsqualität auf immer vielfältigeren Materialien. Maschinenbauer müssen variable Daten, häufige Umrüstungen und die Integration in automatisierte Produktionslinien unterstützen, oft ohne den Durchsatz zu verlangsamen oder die Komplexität des Systems zu erhöhen.
Hochgeschwindigkeits-Lasercodierung und industrielle Kennzeichnung
Hochgeschwindigkeits-Lasercodierer und industrielle Lasermarkierungssysteme sind auf eine präzise Abstimmung zwischen Laserleistung und Abtastbewegung angewiesen, um bei Produktionsgeschwindigkeiten klare, wiederholbare Markierungen zu erzeugen. Maschinenbauer müssen ein Gleichgewicht zwischen Markierungsqualität und Durchsatz finden und gleichzeitig eine Vielzahl von Codeformaten unterstützen, darunter Text, Symbole und Barcodes.
Präzise Strahlsteuerung für die Barcode-Markierung und -Gravur
Anwendungen wie die Laserbeschriftung mit Barcodes und das Lasergravieren erfordern eine präzise Strahlpositionierung, um eine gleichbleibende Markierungsgeometrie, einen gleichbleibenden Kontrast und eine gleichbleibende Lesbarkeit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei der Markierung auf gekrümmten Oberflächen, bei variablen Produktausrichtungen oder bei gemischten Materialströmen.
Entwickelt für die Integration in Codier- und Beschriftungsmaschinen
Hersteller von Codier- und Markierungsgeräten müssen Lasersubsysteme in kompakte, wartungsfreundliche Plattformen integrieren, die im Fertigungsbereich im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Optische Komponenten müssen auf Maschinensteuerungen, Bildverarbeitungssysteme und Automatisierungsschnittstellen abgestimmt sein und gleichzeitig eine langfristige Betriebsstabilität gewährleisten.
Unsere fortschrittlichen Technologien unterstützen OEMs bei der Entwicklung und Skalierung von Lasercodier- und -markierungsplattformen, bei denen eine präzise Energieabgabe, eine genaue Strahlpositionierung und ein synchronisiertes Scannen entscheidend für eine zuverlässige Markierungsleistung auf Metallen, Kunststoffen und anderen industriellen Materialien sind.
Lasermarkierung und -codierung
Zu den Vorteilen der Lasermarkierung und -codierung gehören:

Hochwertige Markierungen auf unterschiedlichsten Materialien
Unterstützt das Markieren und Gravieren auf Metall, Kunststoffen und anderen Substraten.

Präzise Strahlpositionierung
Ermöglicht eine wiederholbare Codeplatzierung und eine gleichbleibende Markierungsschärfe.

Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
Unterstützt schnelle Fertigungslinien und die Kennzeichnung variabler Daten.

Integration auf Systemebene
Photonik-Technologien, die auf die Architekturen von Codier- und Markiermaschinen abgestimmt sind.
Unterstützung der OEM-Plattformentwicklung und der Weiterentwicklung von Produktionslinien
Da sich die Anforderungen an die Kennzeichnung und Codierung weiterentwickeln, benötigen Maschinenbauer Lasertechnologien, die neue Materialien, höhere Liniengeschwindigkeiten und eine zunehmende Komplexität der Kennzeichnung unterstützen, ohne dabei die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Plattformen müssen sich an veränderte Produktionsanforderungen anpassen und gleichzeitig eine gleichbleibende Kennzeichnungsleistung gewährleisten.
Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbemühungen der OEMs zu unterstützen, und helfen dabei, CO₂-Laser und mehrachsige Scanköpfe an die technischen Anforderungen der Lasercodier- und -markiersysteme der nächsten Generation anzupassen.
Verwandte Produkte
Verwandte Inhalte
Anwendungstest anfordern
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf, um Light-Engine-Technologien im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Forschung oder Ihrer Instrumentenentwicklungsplattform zu evaluieren.