Precision Manufacturing

Artikel

Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser

Übersicht über technische Beiträge 

Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser

Die Wahl der CO₂-Laserwellenlänge hängt von der Materialabsorption ab und nicht von der branchenüblichen Standardwahl.

In den meisten technischen Datenblättern zu CO₂-Lasern wird 10,6 µm als erste Wellenlänge angegeben – die Standardwellenlänge, die am häufigsten verfügbar ist und die sichere Wahl für allgemeine Markierungs- und Schneidanwendungen darstellt. Bei bestimmten Materialien in der realen Produktion führt 10,6 µm jedoch zu spürbaren Kompromissen: uneinheitliche Markierungen auf glänzendem Karton, Schmelzkanten bei Schnitten in Polypropylenfolie, unsichtbare Markierungen auf PET-Flaschen, verkohlte Kanten auf FR4-Leiterplatten. Die standardmäßig gelieferte Wellenlänge ist nicht immer diejenige, die bei Ihrem Material am besten funktioniert.

Dieses Fachpapier erläutert, in welchen Bereichen die CO₂-Wellenlängen 9,3 µm und 10,2 µm bei bestimmten Materialien besser abschneiden als 10,6 µm – darunter 2,5- bis 4-fachebei Polypropylen bei 10,2 µm sowie kontrastreiche Markierungen auf mattiertem PET bei 9,3 µm — mit Absorptionsspektren und visuellen Vergleichen nebeneinander, damit Sie den Laser vor der Spezifikation optimal auf das Material abstimmen können.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum die Materialabsorption – und nicht die Standardwellenlänge von 10,6 µm – die Anwendungsqualität und den Durchsatz von CO₂-Lasern bestimmt
  • Wie 10,2 µm im Vergleich zu 10,6 µm eine 2,5- bis 4-fache Steigerung der Schnittgeschwindigkeit bei Polypropylen-Folien (OPP, CPP, PP) ermöglicht
  • Wann 9,3 µm zu spezifizieren ist: PET-Flaschen, Polarisationsfolien, Polyimid (Kapton), FR4/FR2-Leiterplatten, Polycarbonat, medizinische Pebax-Schläuche
  • So sehen die optischen Unterschiede in der Produktion aus: Nebeneinander angeordnete Markierungen auf Karton, PET-Flaschen, OPP-Folien und PET-Folien
  • Eine praktische Material-Wellenlängen-Matrix, die Sie vor dem Kauf anwenden können, um falsch abgestimmte CO₂-Spezifikationen zu vermeiden

Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die Absorptionsspektren von Polypropylen und PET, visuelle Vergleiche über verschiedene Wellenlängen hinweg sowie eine Referenzmatrix für Material-Wellenlängen-Zuordnungen zu erhalten, mit der Sie den richtigen CO₂-Laser für Ihre spezifische Anwendung auswählen können – bevor die falsche Wellenlänge als Ausschuss auf Ihrer Produktionslinie landet.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet