Precision Manufacturing

Artikel

Gitter-Lichtblattmikroskopie


Übersicht über technische Beiträge

Auswahl der richtigen Laserquelle für die Gitter-Lichtblatt-Mikroskopie
Nicht die Nanosekunden der Spitzenleistung, sondern stundenlange stabile Leistung entscheidet über die Wahl des LLSM-Lasers.

Wenn man eine optische Bessel-Gitter-Engine spezifiziert, ergibt sich die Geometrie von selbst – aber nur, wenn der Anregungslaser seine Spezifikationen über die gesamte Bildgebungssitzung hinweg einhält. Eine Abweichung der Ausrichtung stört die Gitterausrichtung; Schwankungen der RMS-Leistung modulieren die Fluoreszenzintensität im gesamten Datensatz; Verluste beim Fasereinsatz beeinträchtigen das Signal-Rausch-Verhältnis. Die Ingenieure der optischen Einheit versagen bei der LLSM nicht – die von ihnen spezifizierte Laserquelle tut es jedoch, nach Stunden des Experiments, wenn die biologischen Details endlich erkennbar werden sollten.

Dieser Fachartikel dokumentiert, warum die „Gem“-Serie der kontinuierlich strahlenden, fasergekoppelten DPSS-Laser von Laser Quantum von Novanta zur Referenz-Anregungsquelle für LLSM-Systeme auf Basis der Betzig/HHMI-Janelia-Architektur wurde – insbesondere aufgrund des Spezifikationsbereichs, der lange Live-Zell-Sitzungen übersteht: Raumprofil des Strahls M² < 1,1, Strahlrichtungsstabilität < 10 μrad/°C und RMS-Stabilität der Ausgangsleistung < 0,8 % über 100 Stunden bei konstanter Temperatur.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum eine „ausreichend gute“ Laserstabilität der stille Killer langer Lebendzell-Experimente ist – Drift der Fluoreszenzintensität verfälscht 4D-Datensätze, lange bevor der Anwender dies bemerkt
  • Wie die drei entscheidenden Spezifikationen für LLSM direkt mit den Ausfallmodi des Systems korrelieren: M² (Gittergeometrie), Ausrichtung (Gitterausrichtung), RMS-Leistung (Intensitätsnormalisierung)
  • Wann man CW-fasergekoppelte DPSS-Quellen gegenüber gepulsten Quellen bevorzugen sollte: Die LLSM-Anregung benötigt keine ultraschnellen Spitzen, sondern stundenlangen, geometrisch präzisen Dauerstrich (CW)
  • Was das Gem-Menü für den sichtbaren Wellenlängenbereich abdeckt: einen auf Fluorophore abgestimmten Bereich für die gängigsten LLSM-Fluoreszenzpanels, bereitgestellt über eine einzige mechanische und elektrische Schnittstelle
  • Ein praktischer, zukunftsweisender Hinweis: Die adaptive Optik „Guide-Star“ bei AO-LLSM erweitert den LLSM-Einsatzbereich in tieferes Gewebe und legt die Messlatte für die Stabilität der Anregungsquelle noch höher

Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die gem-Laser-Spezifikationstabelle zu erhalten, die auf die Anforderungen der optischen LLSM-Engine, den Kontext der Betzig/Janelia-Architektur und die AO-LLSM-Entwicklungen abgestimmt ist, die Forscher für stundenlange Live-Zell-Videoaufnahmen von Endozytose, Organellendynamik sowie das Neuritenwachstum bei Zebrafischen – bevor Sie einen Laser spezifizieren, der die Toleranzen zwar auf dem Datenblatt einhält, diese aber während der gesamten Bildgebungssitzung nicht überdauert.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet