Übersicht über technische Beiträge
Auswahl der richtigen Laserquelle für die Gitter-Lichtblatt-Mikroskopie
Nicht die Nanosekunden der Spitzenleistung, sondern stundenlange stabile Leistung entscheidet über die Wahl des LLSM-Lasers.
Wenn man eine optische Bessel-Gitter-Engine spezifiziert, ergibt sich die Geometrie von selbst – aber nur, wenn der Anregungslaser seine Spezifikationen über die gesamte Bildgebungssitzung hinweg einhält. Eine Abweichung der Ausrichtung stört die Gitterausrichtung; Schwankungen der RMS-Leistung modulieren die Fluoreszenzintensität im gesamten Datensatz; Verluste beim Fasereinsatz beeinträchtigen das Signal-Rausch-Verhältnis. Die Ingenieure der optischen Einheit versagen bei der LLSM nicht – die von ihnen spezifizierte Laserquelle tut es jedoch, nach Stunden des Experiments, wenn die biologischen Details endlich erkennbar werden sollten.
Dieser Fachartikel dokumentiert, warum die „Gem“-Serie der kontinuierlich strahlenden, fasergekoppelten DPSS-Laser von Laser Quantum von Novanta zur Referenz-Anregungsquelle für LLSM-Systeme auf Basis der Betzig/HHMI-Janelia-Architektur wurde – insbesondere aufgrund des Spezifikationsbereichs, der lange Live-Zell-Sitzungen übersteht: Raumprofil des Strahls M² < 1,1, Strahlrichtungsstabilität < 10 μrad/°C und RMS-Stabilität der Ausgangsleistung < 0,8 % über 100 Stunden bei konstanter Temperatur.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Warum eine „ausreichend gute“ Laserstabilität der stille Killer langer Lebendzell-Experimente ist – Drift der Fluoreszenzintensität verfälscht 4D-Datensätze, lange bevor der Anwender dies bemerkt
- Wie die drei entscheidenden Spezifikationen für LLSM direkt mit den Ausfallmodi des Systems korrelieren: M² (Gittergeometrie), Ausrichtung (Gitterausrichtung), RMS-Leistung (Intensitätsnormalisierung)
- Wann man CW-fasergekoppelte DPSS-Quellen gegenüber gepulsten Quellen bevorzugen sollte: Die LLSM-Anregung benötigt keine ultraschnellen Spitzen, sondern stundenlangen, geometrisch präzisen Dauerstrich (CW)
- Was das Gem-Menü für den sichtbaren Wellenlängenbereich abdeckt: einen auf Fluorophore abgestimmten Bereich für die gängigsten LLSM-Fluoreszenzpanels, bereitgestellt über eine einzige mechanische und elektrische Schnittstelle
- Ein praktischer, zukunftsweisender Hinweis: Die adaptive Optik „Guide-Star“ bei AO-LLSM erweitert den LLSM-Einsatzbereich in tieferes Gewebe und legt die Messlatte für die Stabilität der Anregungsquelle noch höher
Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die gem-Laser-Spezifikationstabelle zu erhalten, die auf die Anforderungen der optischen LLSM-Engine, den Kontext der Betzig/Janelia-Architektur und die AO-LLSM-Entwicklungen abgestimmt ist, die Forscher für stundenlange Live-Zell-Videoaufnahmen von Endozytose, Organellendynamik sowie das Neuritenwachstum bei Zebrafischen – bevor Sie einen Laser spezifizieren, der die Toleranzen zwar auf dem Datenblatt einhält, diese aber während der gesamten Bildgebungssitzung nicht überdauert.