Precision Manufacturing

Artikel

Einsatz von Wobble-basierten Laserscanning-Verfahren in der additiven Fertigung

Übersicht über den Fachbeitrag

Wobble-basiertes Laserscanning für die additive Fertigung

Nicht nur die Laserleistung, sondern auch die Abtaststrategie entscheidet über die Qualität von Metallteilen aus der additiven Fertigung.

Die Produktivität bei der Laser-Pulverbettfusion (LPBF) wird ebenso stark von der Scanstrategie wie von der Laserleistung bestimmt. Herkömmliche vektorbasierte Schraffur begrenzt den Einfluss des Konstrukteurs auf das Schmelzbad – genau dort, wo die Bauteilqualität durch Temperaturgradienten von 5–20 K/µm bestimmt wird. Eine Regelung des Schmelzbads im geschlossenen Regelkreis ist praktisch unmöglich (Sensordaten sind immer historisch), daher ist die Gestaltung des Scanmusters der entscheidende Hebel.

Dieser von Fachkollegen begutachtete Konferenzbeitrag (Lasers in Manufacturing 2019) von vier Autoren von Novanta stellt drei Wobble-Scan-Modi vor – zwei basieren auf rein kreisförmiger Geometrie und ein dritter auf der Lissajous-Gleichung (X/Y-Galvanometerposition gesteuert über Amplitude, Frequenz 0,1–10 kHz und Phase) —, die Scanmuster ermöglichen, die mit Vektorschraffur nicht definiert werden können.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum die Abtaststrategie – und nicht nur die Laserleistung und -geschwindigkeit – die Dynamik des Schmelzbads und die Mikrostruktur des Endteils beim LPBF bestimmt
  • Wie das Wobble-basierte Scannen eine jahrzehntealte Schweißtechnik aufgreift und sie bei Frequenzen von bis zu 10 kHz auf die Pulverbett-Additive Fertigung anwendet
  • Wann welcher Modus gewählt werden sollte: konstante Periode (Modus 1), konstante Überlappung (Modus 2) oder auf der Lissajous-Gleichung basierend (Modus 3)
  • Welche Parameter des Lissajous-Wobbles gesteuert werden: X/Y-Amplitude, X/Y-Frequenz (kHz), Phase (±180°)
  • Ein praktischer Vergleich der Scan-Zeiten: Die Referenzzeit von 20.455 ms wurde bei einer quadratischen Füllung durch den Lissajous-Wobble auf 677 ms reduziert

Laden Sie den vollständigen, von Fachkollegen begutachteten Artikel zu den Lissajous-Wobble-Gleichungen sowie die Parametertabellen aus den Tests des Novanta-Anwendungslabors (quadratische Füllungen, Wandfüllungen, dünnwandige Rechtecke) herunter, sowie den Präzedenzfall aus dem Bereich des additiven Fertigungsverfahrens, der das Wobble-Scanning als Weg zu besserer LPBF-Bauteilqualität und höherer Produktivität rechtfertigt.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.