Precision Manufacturing

Artikel

Intelligente Lichtmodul-Plattformen

Übersicht über technische Beiträge

Intelligente Lichtquellenplattformen für Anwendungen in den Lebenswissenschaften
Nicht die Spitzenleistung, sondern das leistungsunabhängige Rauschen entscheidet über die Qualität der Fluoreszenzdaten.

Fluoreszenzgeräte werden zu höherem Durchsatz getrieben – breitere Sichtfelder, schnellere Abtastgeschwindigkeiten, dichtere Daten pro Bild. Jeder dieser Faktoren erfordert mehr Anregungsleistung, doch die Erhöhung der Leistung offenbart ein tiefer liegendes Problem: Rauschen und Strahlinstabilität, die je nach Leistungseinstellung variieren. Wenn das DPSS-Rauschen außerhalb eines engen Betriebsfensters ansteigt oder Speckle-Artefakte die Ausgabe einer 50-μm-Faser beeinträchtigen, geht der Durchsatzgewinn durch die verschlechterte Datenqualität verloren.

Dieses Whitepaper stellt die konfigurierbare Lichtquelle-Plattform „FUSIONultra“ von Novanta vor – mit Mehrlinien-Anregung (bis zu 4 Wellenlängen, 1 W pro Linie in eine 50-μm-Faser), eine Modulation im Submikrosekundenbereich (<50 ns Anstiegszeit bei Diodenlinien, <200 ns bei DPSS), einen Dynamikbereich über drei Dekaden mit leistungsunabhängigem Rauschen über den variablen optischen Dämpfungsregler GEMultra+ sowie eine integrierte Speckle-Unterdrückung, die den Speckle-Kontrast unter 10 % hält.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum leistungsunabhängiges Rauschen – und nicht die optische Spitzenleistung – die Datenqualität über den gesamten Dynamikbereich eines Fluoreszenzgeräts begrenzt
  • Wie der variable optische Abschwächer GEMultra+ im Gegensatz zu herkömmlichen DPSS-Quellen ein konstantes Rauschen von 2 mW bis 1000 mW gewährleistet
  • Wann eine Modulation im Submikrosekundenbereich den Durchsatz bei Sequenzierung, Zytometrie und Superauflösungs-Workflows wesentlich verbessert
  • Was ULTRALOQ™ bietet: stabile Faserkopplung in Kerne mit einem Durchmesser von nur 50 μm, einschließlich exotischer Geometrien (achteckig, rechteckig)
  • Ein praktisches Beispiel für eine 4-Farben-Konfiguration (405/488/561/638 nm) mit gemessenen Anstiegszeiten, Rauschprofilen und Speckle-Kontrastdaten

Laden Sie das vollständige Whitepaper herunter, um die gemessenen Rauschprofile über den gesamten Dynamikbereich, Anstiegszeitdaten sowohl für Dioden- als auch für DPSS-Laserlinien sowie die Speckle-Kontrastergebnisse am 50-μm-Faserausgang zu erhalten – ein Bewertungsrahmen, den Sie auf jede Mehrlinien-Lichtquelle anwenden können, nicht nur auf Novanta.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet