Precision Manufacturing

Artikel

Verbesserung der Qualität der Zeichenmarkierung

Übersicht über technische Beiträge

Verbesserung der Zeichenmarkierungsqualität auf Hochgeschwindigkeits-Fertigungslinien
Nicht die Laserleistung, sondern Verzögerungen des Scankopfes entscheiden über die Qualität der Zeichenmarkierung bei hohen Geschwindigkeiten.
Höhere Liniengeschwindigkeiten, kleinere Schriftarten und strengere gesetzliche Qualitätsanforderungen
stellen jedes Jahr höhere Anforderungen an Markiersysteme. Ab einem bestimmten Punkt
verzerren sich – Enden krümmen sich in Sprungrichtung nach oben, Ecken brennen
durch, Kanten verblassen dort, wo sich die Galvos noch nicht stabilisiert haben. Der Hebelpunkt
zur Behebung all dieser drei Probleme liegt in der Regel nicht in einer höheren Laserleistung. Es kommt vielmehr darauf an, wie man die
Markierungs-, Sprung- und Poly-Verzögerungen des Systems abstimmt.

Dieser Fachartikel führt durch die gesamte Kette von Entscheidungen, die
Markierungsqualität und Durchsatz bei Produktionsgeschwindigkeit bestimmen: Anpassung der
Absorptionsanpassung, Schriftart- und Designauswahl, Auswahl von Laser und Scankopf,
Fokussieroptik sowie die Verzögerungseinstellungen der Steuerung, die alles zusammenführen
– einschließlich „Variable Poly Delay“ und „Velocity Compensation“, zwei optionaler
Funktionen, die den Durchsatz um bis zu 65 % steigern können.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum die Verzögerungseinstellungen des Scankopfes – und nicht die Laserleistung – in der Regel die Zeichenqualität bei hohen Geschwindigkeiten einschränken
  • Wie Mark-, Jump- und Poly-Verzögerungen jeweils unterschiedliche Fehlermodi verursachen (verformte Enden, verblasste Anfänge, weiche Ecken)
  • Wann „Variable Poly Delay“ den Durchsatz deutlich verbessert (Markierungsgeschwindigkeit > 10.000 mm/s) und wann nicht
  • Welche Spiegelapertur Sie für Ihre Anwendung wählen sollten: 7 mm für Codierung, 10 mm für flexible Anwendungen, 14 mm+ für die industrielle Markierung

Ein praktisches Referenzbeispiel: ti100 + MOVIA 10 mm + ScanMaster-Controller, mit Auflistung aller Parameter. Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um das komplette Parameterrezept (Markierungs-/Sprunggeschwindigkeiten, alle drei Verzögerungseinstellungen, Tastverhältnis, Frequenz), direkte Vergleiche der Zeichenqualität über verschiedene Verzögerungskonfigurationen hinweg sowie ein Bewertungsraster für die Anpassung der Scankopf-Spezifikationen an Ihre Liniengeschwindigkeit zu erhalten – bevor das Durchsatzziel von morgen zu einem Qualitätsproblem wird.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet