Übersicht über technische Beiträge
Intelligente Lichtquellenplattformen für Anwendungen in den Lebenswissenschaften
Nicht die Spitzenleistung, sondern das leistungsunabhängige Rauschen entscheidet über die Qualität der Fluoreszenzdaten.
Fluoreszenzgeräte werden zu höherem Durchsatz getrieben – breitere Sichtfelder, schnellere Abtastgeschwindigkeiten, dichtere Daten pro Bild. Jeder dieser Faktoren erfordert mehr Anregungsleistung, doch die Erhöhung der Leistung offenbart ein tiefer liegendes Problem: Rauschen und Strahlinstabilität, die je nach Leistungseinstellung variieren. Wenn das DPSS-Rauschen außerhalb eines engen Betriebsfensters ansteigt oder Speckle-Artefakte die Ausgabe einer 50-μm-Faser beeinträchtigen, geht der Durchsatzgewinn durch die verschlechterte Datenqualität verloren.
Dieses Whitepaper stellt die konfigurierbare Lichtquelle-Plattform „FUSIONultra“ von Novanta vor – mit Mehrlinien-Anregung (bis zu 4 Wellenlängen, 1 W pro Linie in eine 50-μm-Faser), eine Modulation im Submikrosekundenbereich (<50 ns Anstiegszeit bei Diodenlinien, <200 ns bei DPSS), einen Dynamikbereich über drei Dekaden mit leistungsunabhängigem Rauschen über den variablen optischen Dämpfungsregler GEMultra+ sowie eine integrierte Speckle-Unterdrückung, die den Speckle-Kontrast unter 10 % hält.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Warum leistungsunabhängiges Rauschen – und nicht die optische Spitzenleistung – die Datenqualität über den gesamten Dynamikbereich eines Fluoreszenzgeräts begrenzt
- Wie der variable optische Abschwächer GEMultra+ im Gegensatz zu herkömmlichen DPSS-Quellen ein konstantes Rauschen von 2 mW bis 1000 mW gewährleistet
- Wann eine Modulation im Submikrosekundenbereich den Durchsatz bei Sequenzierung, Zytometrie und Superauflösungs-Workflows wesentlich verbessert
- Was ULTRALOQ™ bietet: stabile Faserkopplung in Kerne mit einem Durchmesser von nur 50 μm, einschließlich exotischer Geometrien (achteckig, rechteckig)
- Ein praktisches Beispiel für eine 4-Farben-Konfiguration (405/488/561/638 nm) mit gemessenen Anstiegszeiten, Rauschprofilen und Speckle-Kontrastdaten
Laden Sie das vollständige Whitepaper herunter, um die gemessenen Rauschprofile über den gesamten Dynamikbereich, Anstiegszeitdaten sowohl für Dioden- als auch für DPSS-Laserlinien sowie die Speckle-Kontrastergebnisse am 50-μm-Faserausgang zu erhalten – ein Bewertungsrahmen, den Sie auf jede Mehrlinien-Lichtquelle anwenden können, nicht nur auf Novanta.