Übersicht über technische Beiträge
Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser
Die Wahl der CO₂-Laserwellenlänge hängt von der Materialabsorption ab und nicht von der branchenüblichen Standardwahl.
In den meisten technischen Datenblättern zu CO₂-Lasern wird 10,6 µm als erste Wellenlänge angegeben – die Standardwellenlänge, die am häufigsten verfügbar ist und die sichere Wahl für allgemeine Markierungs- und Schneidanwendungen darstellt. Bei bestimmten Materialien in der realen Produktion führt 10,6 µm jedoch zu spürbaren Kompromissen: uneinheitliche Markierungen auf glänzendem Karton, Schmelzkanten bei Schnitten in Polypropylenfolie, unsichtbare Markierungen auf PET-Flaschen, verkohlte Kanten auf FR4-Leiterplatten. Die standardmäßig gelieferte Wellenlänge ist nicht immer diejenige, die bei Ihrem Material am besten funktioniert.
Dieses Fachpapier erläutert, in welchen Bereichen die CO₂-Wellenlängen 9,3 µm und 10,2 µm bei bestimmten Materialien besser abschneiden als 10,6 µm – darunter 2,5- bis 4-fachebei Polypropylen bei 10,2 µm sowie kontrastreiche Markierungen auf mattiertem PET bei 9,3 µm — mit Absorptionsspektren und visuellen Vergleichen nebeneinander, damit Sie den Laser vor der Spezifikation optimal auf das Material abstimmen können.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Warum die Materialabsorption – und nicht die Standardwellenlänge von 10,6 µm – die Anwendungsqualität und den Durchsatz von CO₂-Lasern bestimmt
- Wie 10,2 µm im Vergleich zu 10,6 µm eine 2,5- bis 4-fache Steigerung der Schnittgeschwindigkeit bei Polypropylen-Folien (OPP, CPP, PP) ermöglicht
- Wann 9,3 µm zu spezifizieren ist: PET-Flaschen, Polarisationsfolien, Polyimid (Kapton), FR4/FR2-Leiterplatten, Polycarbonat, medizinische Pebax-Schläuche
- So sehen die optischen Unterschiede in der Produktion aus: Nebeneinander angeordnete Markierungen auf Karton, PET-Flaschen, OPP-Folien und PET-Folien
- Eine praktische Material-Wellenlängen-Matrix, die Sie vor dem Kauf anwenden können, um falsch abgestimmte CO₂-Spezifikationen zu vermeiden
Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die Absorptionsspektren von Polypropylen und PET, visuelle Vergleiche über verschiedene Wellenlängen hinweg sowie eine Referenzmatrix für Material-Wellenlängen-Zuordnungen zu erhalten, mit der Sie den richtigen CO₂-Laser für Ihre spezifische Anwendung auswählen können – bevor die falsche Wellenlänge als Ausschuss auf Ihrer Produktionslinie landet.