Precision Manufacturing

Advance Industrial

Lasermarkierung und -codierung

Hersteller von Markierungs- und Codiergeräten setzen auf laserbasierte Systeme, um eine dauerhafte, hochwertige Kennzeichnung für eine breite Palette von Produkten und Materialien zu gewährleisten. Anwendungen wie Lasermarkiersysteme, Hochgeschwindigkeits-Lasercodierer, industrielle Lasermarkierung, Barcode-Lasermarkierung und Lasergravur stellen hohe Anforderungen an die Strahlsteuerung, die Markierungskonsistenz und den Systemdurchsatz.

Optimierung der Leistung von Kennzeichnungs- und Codierungssystemen

Die Anwendungen im Bereich der Kennzeichnung und Codierung erfordern weiterhin höhere Liniengeschwindigkeiten, größere Flexibilität bei der Kennzeichnung und eine gleichbleibende Markierungsqualität auf immer vielfältigeren Materialien. Maschinenbauer müssen variable Daten, häufige Umrüstungen und die Integration in automatisierte Produktionslinien unterstützen, oft ohne den Durchsatz zu verlangsamen oder die Komplexität des Systems zu erhöhen.

Hochgeschwindigkeits-Lasercodierung und industrielle Kennzeichnung

Hochgeschwindigkeits-Lasercodierer und industrielle Lasermarkierungssysteme sind auf eine präzise Abstimmung zwischen Laserleistung und Abtastbewegung angewiesen, um bei Produktionsgeschwindigkeiten klare, wiederholbare Markierungen zu erzeugen. Maschinenbauer müssen ein Gleichgewicht zwischen Markierungsqualität und Durchsatz finden und gleichzeitig eine Vielzahl von Codeformaten unterstützen, darunter Text, Symbole und Barcodes.

Präzise Strahlsteuerung für die Barcode-Markierung und -Gravur

Anwendungen wie die Laserbeschriftung mit Barcodes und das Lasergravieren erfordern eine präzise Strahlpositionierung, um eine gleichbleibende Markierungsgeometrie, einen gleichbleibenden Kontrast und eine gleichbleibende Lesbarkeit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei der Markierung auf gekrümmten Oberflächen, bei variablen Produktausrichtungen oder bei gemischten Materialströmen.

Entwickelt für die Integration in Codier- und Beschriftungsmaschinen

Hersteller von Codier- und Markierungsgeräten müssen Lasersubsysteme in kompakte, wartungsfreundliche Plattformen integrieren, die im Fertigungsbereich im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Optische Komponenten müssen auf Maschinensteuerungen, Bildverarbeitungssysteme und Automatisierungsschnittstellen abgestimmt sein und gleichzeitig eine langfristige Betriebsstabilität gewährleisten.

Unsere fortschrittlichen Technologien unterstützen OEMs bei der Entwicklung und Skalierung von Lasercodier- und -markierungsplattformen, bei denen eine präzise Energieabgabe, eine genaue Strahlpositionierung und ein synchronisiertes Scannen entscheidend für eine zuverlässige Markierungsleistung auf Metallen, Kunststoffen und anderen industriellen Materialien sind.

Lasermarkierung und -codierung

Zu den Vorteilen der Lasermarkierung und -codierung gehören:

High quality marking across diverse materials

Hochwertige Markierungen auf unterschiedlichsten Materialien

Unterstützt das Markieren und Gravieren auf Metall, Kunststoffen und anderen Substraten.

Accurate bean icon

Präzise Strahlpositionierung

Ermöglicht eine wiederholbare Codeplatzierung und eine gleichbleibende Markierungsschärfe.

High speed processing capability

Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit

Unterstützt schnelle Fertigungslinien und die Kennzeichnung variabler Daten.

System level integration

Integration auf Systemebene

Photonik-Technologien, die auf die Architekturen von Codier- und Markiermaschinen abgestimmt sind.

Unterstützung der OEM-Plattformentwicklung und der Weiterentwicklung von Produktionslinien

Da sich die Anforderungen an die Kennzeichnung und Codierung weiterentwickeln, benötigen Maschinenbauer Lasertechnologien, die neue Materialien, höhere Liniengeschwindigkeiten und eine zunehmende Komplexität der Kennzeichnung unterstützen, ohne dabei die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Plattformen müssen sich an veränderte Produktionsanforderungen anpassen und gleichzeitig eine gleichbleibende Kennzeichnungsleistung gewährleisten.

Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbemühungen der OEMs zu unterstützen, und helfen dabei, CO₂-Laser und mehrachsige Scanköpfe an die technischen Anforderungen der Lasercodier- und -markiersysteme der nächsten Generation anzupassen.

Verwandte Produkte

Laserquellen Ästhetische Medizin & Dermatologie
CO2-Laser der Serie TI mit 60-100 Watt auf weißem Hintergrund

ti-Serie – 60–100-Watt-CO₂-Laser

Laserstrahlsteuerung Fortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser
Versia 2-Achsen-Scankopf auf weißem Hintergrund

VERSIA 2-Achsen-Scankopf

Laserstrahlsteuerung Fortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser
Firefly3D-Scansystem auf weißem Hintergrund

FIREFLY3D