Fortgeschrittene Industrietechnik
Verpackung, Etikettierung und Laserbearbeitung von Textilien
Hersteller von Verpackungs-, Etikettier- und Textilmaschinen setzen auf laserbasierte Bearbeitungssysteme, um eine flexible, berührungslose Materialbearbeitung in Hochgeschwindigkeits-Produktionsumgebungen zu gewährleisten. Anwendungen wie das Schneiden mit CO₂-Lasern, das Ritzen, das Gravieren, die Bearbeitung empfindlicher Materialien, die nachhaltige Laserbeschriftung und die Textilverarbeitung stellen hohe Anforderungen an die Lasersteuerung, die Systemintegration und die Betriebskonsistenz.
Optimierung der Leistung von Lasersystemen für die Verpackungs- und Textilindustrie
Maschinenbauer, die die Verpackungs-, Etikettierungs- und Textilbranche beliefern, sehen sich mit steigenden Anforderungen an die Produktionsflexibilität, schnellere Umrüstzeiten und eine gleichbleibende Verarbeitung bei einer Vielzahl von Materialien konfrontiert. Die Anlagen müssen unterschiedliche Substrate, Dicken und Liniengeschwindigkeiten bewältigen und gleichzeitig die Betriebsverfügbarkeit sowie die Integration in nachgelagerte Automatisierungsprozesse gewährleisten.
Unterstützt das Schneiden, Ritzen und Gravieren mit CO₂-Lasern
CO₂-Laser finden in der Verpackungsindustrie breite Anwendung, da sie organische und polymerbasierte Materialien mit kontrollierter Energiezufuhr bearbeiten können. Maschinenbauer müssen die Laserleistung, die Strahlführung und die Bewegungssynchronisation präzise steuern, um bei Produktionsgeschwindigkeit saubere Kanten, gleichmäßige Ritztiefen und lesbare Markierungen zu erzielen.
Verarbeitung empfindlicher Materialien und nachhaltige Laserbeschriftung
Anwendungen, bei denen es um die schonende Materialbearbeitung und nachhaltige Lasermarkierung geht, erfordern eine kontrollierte, wiederholbare Laserwirkung ohne mechanischen Kontakt oder Verbrauchsmaterialien. Lasersysteme müssen bei unterschiedlichen Materialien eine stabile Leistung liefern und gleichzeitig häufige Änderungen an Design oder Format unterstützen.
Entwickelt für die Integration in Verpackungs- und Textilmaschinen
Hersteller von Verpackungs-, Etikettier- und Textilmaschinen müssen Systeme entwickeln, die Laser, Bewegungssteuerung, Bildverarbeitung und Steuerungen in kompakten, wartungsfreundlichen Architekturen integrieren. Photonische und Steuerungssubsysteme müssen den Dauerbetrieb, die Synchronisation auf Linienebene sowie die Kompatibilität mit Standards der industriellen Automatisierung gewährleisten.
Unsere Laser- und Steuerungstechnologien sind darauf ausgelegt, OEMs bei der Entwicklung und Skalierung von Plattformen für die Verpackungs-, Etikettierungs- und Textilverarbeitung zu unterstützen, bei denen eine präzise Energieabgabe, synchronisierte Bewegungen und eine softwaregesteuerte Regelung für die Fertigungsleistung und die Flexibilität der Produktionslinien unerlässlich sind.
Vorteile der Laserbearbeitung in der Verpackungs- und Textilindustrie
Zu den Vorteilen der Laserbearbeitung in der Verpackungs- und Textilindustrie gehören:

Berührungslose Materialbearbeitung
Reduziert den mechanischen Verschleiß und schont empfindliche Substrate

Gleichmäßige Steuerung der Laserenergie
Ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse beim Schneiden, Ritzen und Gravieren

Softwaregesteuerte Flexibilität
Unterstützt schnelle Umrüstungen, individuelle Anpassungen und die Verarbeitung variabler Daten.

Integration auf Systemebene
Laser-, Steuerungs- und Subsystemlösungen, die auf die Architektur von Produktionslinien abgestimmt sind
Unterstützung bei der Entwicklung von OEM-Plattformen und der Weiterentwicklung von Produktionslinien
Da sich die Verpackungs-, Etikettierungs- und Textilproduktion ständig weiterentwickelt, benötigen Maschinenbauer Laserbearbeitungsplattformen, die sich an neue Materialien, Nachhaltigkeitsinitiativen und höhere Durchsatzanforderungen anpassen lassen. Die Systeme müssen skalierbar sein, ohne dass dabei die Konsistenz oder die Betriebsverfügbarkeit beeinträchtigt wird.
Wir arbeiten auf Subsystem- und Steuerungsebene, um die Entwicklungsbemühungen der OEMs zu unterstützen, und helfen dabei, CO₂-Laser, integrierte Subsysteme und Softwareplattformen an die technischen Anforderungen der nächsten Generation von Verpackungs-, Etikettier- und Textilmaschinen anzupassen.
Verwandte Produkte
Verwandte Inhalte
Anwendungstest anfordern
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf, um Light-Engine-Technologien im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Forschung oder Ihrer Instrumentenentwicklungsplattform zu evaluieren.