Precision Manufacturing

Fortgeschrittene Industrietechnik

Laser-Oberflächentechnik

Laserbasierte Oberflächenbearbeitungssysteme basieren auf eng integrierten Lasersubsystemen, um eine kontrollierte, wiederholbare Oberflächenmodifikation bei einer Vielzahl von Materialien und Bauteilgeometrien zu gewährleisten. Anwendungen wie die Laser-Oberflächenstrukturierung (LST), das Laserauftragschweißen, die Laser-Oberflächenmodifikation sowie das Laserhärten bzw. die Oberflächenumwandlungshärtung stellen hohe Anforderungen an die Laserstabilität, die Strahlsteuerung und die Abtastgenauigkeit.

Optimierung der Leistung von Lasersystemen für die Oberflächenbearbeitung

Maschinenbauer im Bereich der Laseroberflächenbearbeitung stehen unter zunehmendem Druck, eine höhere Prozessgenauigkeit, verbesserte Wiederholgenauigkeit und einen skalierbaren Durchsatz zu gewährleisten – oft bei unterschiedlichen Werkstoffen und komplexen Teilegeometrien. Die Anlagen müssen eine streng kontrollierte Energieeinbringung ermöglichen und gleichzeitig die Betriebsverfügbarkeit sowie die Integrationsflexibilität in Produktionsumgebungen gewährleisten.

Laser-Oberflächenstrukturierung und Oberflächenmodifizierung

Anwendungen wie die Laser-Oberflächenstrukturierung (LST) und die Laser-Oberflächenmodifikation erfordern eine präzise Steuerung der Laserenergie und des Laserstrahls, um reproduzierbare Oberflächenstrukturen und eine kontrollierte Wechselwirkung mit dem Material zu erzielen. Ultrakurzwelllaser werden häufig eingesetzt, um feine Strukturen zu erzeugen und gleichzeitig thermische Auswirkungen auf das umgebende Material zu minimieren.

Präzise Strahlführung beim Laserauftragschweißen und bei der Laserhärtung

Laserauftragschweißen und Laserhärten bzw. Verfahren zur Oberflächenumwandlung erfordern eine kontrollierte Energiezufuhr auf definierten Oberflächenbereichen, häufig an komplexen oder konturierten Bauteilen. Eine präzise Strahlpositionierung und koordinierte mehrachsige Bewegungen sind unerlässlich, um eine gleichmäßige Schichtabscheidung oder eine konsistente Oberflächenumwandlung zu erzielen.

Entwickelt für die Integration durch Maschinenbauer

Hersteller von Maschinen für die Laseroberflächenbearbeitung müssen photonische Teilsysteme in Plattformen integrieren, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung, mechanischen Einschränkungen und langfristiger Wartungsfreundlichkeit herstellen. Optische Komponenten müssen flexible Systemkonfigurationen ermöglichen und gleichzeitig den Anforderungen an Bewegungssteuerung, Sicherheit und Automatisierung auf Maschinenebene gerecht werden.

Unsere fortschrittlichen Technologien sind darauf ausgelegt, Maschinenbauer bei der Entwicklung und Skalierung von Plattformen für die Laseroberflächentechnik zu unterstützen, bei denen eine präzise Energieabgabe, eine genaue Strahlpositionierung und synchronisierte mehrachsige Bewegungen
entscheidend für die Prozesskonsistenz und die Fertigungsleistung sind.

Grundlagen der Laseroberflächenbearbeitung

Zu den Vorteilen der Laseroberflächenbearbeitung gehören:

Controller laser energy delivery

Kontrollierte Laserenergiezufuhr

Ermöglicht eine gleichbleibende Oberflächenmodifikation bei verschiedenen Bauteilen und Materialien.

Accurate bean icon

Präzise mehrachsige Strahlpositionierung

Ermöglicht reproduzierbare Oberflächenstrukturen und gleichmäßige Bearbeitungswege.

Ultrafast processing capability

Ultraschnelle Bearbeitungsfähigkeit

Ermöglicht die Erzeugung feiner Strukturen bei kontrollierter thermischer Wechselwirkung.

System level integration

Integration auf Systemebene

Photonik-Technologien, die auf die Architektur von Maschinen für die Oberflächentechnik abgestimmt sind.

Verwandte Produkte

Laserquellen Ästhetische Medizin & Dermatologie
CO2-Laser der Serie TI mit 60-100 Watt auf weißem Hintergrund

ti-Serie – 60–100-Watt-CO₂-Laser

Laserstrahlsteuerung Fortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser
Versia 2-Achsen-Scankopf auf weißem Hintergrund

VERSIA 2-Achsen-Scankopf

Laserstrahlsteuerung Fortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser
Firefly3D-Scansystem auf weißem Hintergrund

FIREFLY3D

Unterstützung der OEM-Entwicklung und Plattformweiterentwicklung

Da sich die Anwendungen der Laser-Oberflächentechnik auf neue Materialien, Geometrien und Produktionsanforderungen ausweiten, benötigen Maschinenbauer photonische Technologien, die sich anpassen lassen, ohne die Prozessstabilität zu beeinträchtigen. Plattformen müssen weiterentwickelt werden, um eine präzisere Steuerung, eine höhere Automatisierung und einen skalierbaren Durchsatz zu ermöglichen.

Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbemühungen der OEMs zu unterstützen, und helfen dabei, ultraschnelle Laser und mehrachsige Scanköpfe an die technischen Anforderungen von Lasersystemen der nächsten Generation für die Oberflächenbearbeitung anzupassen.