Industrial avanzado
Ingeniería de superficies por láser
Los sistemas de ingeniería de superficies basados en láser se basan en subsistemas láser estrechamente integrados para ofrecer una modificación controlada y repetible de la superficie en una amplia gama de materiales y geometrías de piezas. Aplicaciones como el texturizado de superficies por láser (LST), el recubrimiento por láser, la modificación de superficies por láser y el endurecimiento por láser o endurecimiento por transformación de la superficie plantean requisitos exigentes en cuanto a la estabilidad del láser, el control del haz y la precisión de barrido.
Optimización del rendimiento del sistema de ingeniería de superficies por láser
Los fabricantes de maquinaria del sector de la ingeniería de superficies por láser se enfrentan a una presión cada vez mayor para ofrecer una mayor precisión en los procesos, una repetibilidad mejorada y un rendimiento escalable, a menudo con materiales diversos y geometrías de piezas complejas. Los sistemas deben permitir un control riguroso de la deposición de energía, al tiempo que mantienen el tiempo de actividad y la flexibilidad de integración en entornos de producción.
Texturización y modificación de superficies mediante láser
Aplicaciones como el texturizado superficial por láser (LST) y la modificación superficial por láser dependen de un control preciso de la energía del láser y del haz para lograr características superficiales repetibles y una interacción controlada con el material. Los láseres ultrarrápidos se utilizan habitualmente para permitir una definición precisa de las características, al tiempo que se minimizan los efectos térmicos sobre el material circundante.
Orientación precisa del haz para el recubrimiento y el endurecimiento por láser
Los procesos de recubrimiento por láser y de endurecimiento por láser (endurecimiento por transformación superficial) requieren un suministro controlado de energía sobre áreas superficiales definidas, a menudo en piezas complejas o con contornos. La colocación precisa del haz y el movimiento coordinado en varios ejes son esenciales para lograr una deposición uniforme de la capa o una transformación superficial homogénea.
Diseñado para la integración con fabricantes de maquinaria
Los fabricantes de máquinas de ingeniería de superficies por láser deben integrar subsistemas fotónicos en plataformas que concilien el rendimiento, las limitaciones mecánicas y la facilidad de mantenimiento a largo plazo. Los componentes ópticos deben permitir diseños de sistema flexibles y, al mismo tiempo, ajustarse a los requisitos de control de movimiento, seguridad y automatización a nivel de la máquina.
Nuestras tecnologías avanzadas están diseñadas para ayudar a los fabricantes de maquinaria a desarrollar y ampliar plataformas de ingeniería de superficies por láser, en las que el suministro preciso de energía, el posicionamiento exacto del haz y el movimiento sincronizado en varios ejes
son fundamentales para la consistencia del proceso y el rendimiento de la fabricación.
Factores que facilitan la ingeniería de superficies por láser
Las ventajas de la ingeniería de superficies por láser incluyen:

Suministro controlado de energía láser
Permite una modificación superficial uniforme en todas las piezas y materiales.

Posicionamiento preciso del haz en varios ejes
Permite obtener características superficiales repetibles y trayectorias de tratamiento uniformes.

Capacidad de procesamiento ultrarrápido
Permite la generación de características de gran precisión con una interacción térmica controlada.

Integración a nivel de sistema
Tecnologías fotónicas diseñadas para adaptarse a las arquitecturas de las máquinas de ingeniería de superficies.
Productos relacionados
Apoyo al desarrollo de fabricantes de equipos originales (OEM) y a la evolución de las plataformas
A medida que las aplicaciones de ingeniería de superficies por láser se amplían a nuevos materiales, geometrías y requisitos de producción, los fabricantes de maquinaria necesitan tecnologías fotónicas capaces de adaptarse sin comprometer la estabilidad del proceso. Las plataformas deben evolucionar para permitir un control más preciso, una mayor automatización y un rendimiento escalable.
Trabajamos a nivel de subsistemas para respaldar los esfuerzos de desarrollo de los fabricantes de equipos originales (OEM), ayudando a adaptar los láseres ultrarrápidos y los cabezales de barrido multieje a los requisitos técnicos de los sistemas de ingeniería de superficies por láser de próxima generación.
Contenido relacionado
Solicita una prueba de aplicación
Póngase en contacto con nuestro equipo para evaluar las tecnologías de láser ultrarrápido y de escaneo multieje dentro de la arquitectura de su sistema de ingeniería de superficies por láser.