Precision Manufacturing

Industrial avanzado

Electrónica y
Procesamiento con láser de semiconductores

Los fabricantes de equipos para semiconductores confían en subsistemas láser estrechamente integrados para satisfacer las exigencias de precisión, rendimiento y fiabilidad que plantea la fabricación de dispositivos avanzados.

Optimización del rendimiento de los sistemas de procesamiento con láser de semiconductores

Las herramientas de procesamiento con láser semiconductor se ven sometidas a una presión cada vez mayor para ofrecer una mayor precisión, un mayor rendimiento y márgenes de proceso más ajustados, al tiempo que deben adaptarse a tamaños de elementos cada vez más reducidos y a materiales avanzados. Los fabricantes de equipos deben encontrar el equilibrio entre la precisión y la velocidad, por un lado, y el tiempo de actividad, la repetibilidad y la integración en entornos de fabricación estrictamente controlados, por otro.

Apoyo a la perforación de orificios de conexión con láser y al micromecanizado

Aplicaciones como la perforación de orificios de conexión con láser y el micromecanizado requieren un control preciso del suministro de energía láser y del movimiento del haz para lograr una geometría uniforme de los elementos en todas las obleas y paneles. Los fabricantes de equipos deben coordinar la potencia del láser, la dinámica de barrido y los sistemas de movimiento para mantener la uniformidad a altas velocidades de procesamiento.

Orientación precisa del haz para el corte de obleas y el corte por láser

Los procesos de corte de obleas y de corte por láser exigen una colocación precisa y repetible del haz sobre sustratos de gran tamaño, a menudo a altas velocidades de línea. Los cabezales de barrido multieje y los escáneres poligonales desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener la calidad de los bordes, la precisión posicional y el rendimiento.

Diseñado para la integración de herramientas de semiconductores

Los fabricantes de equipos semiconductores deben diseñar herramientas que cumplan requisitos estrictos de limpieza, fiabilidad y facilidad de mantenimiento, al tiempo que se ajustan a unas dimensiones mecánicas y ópticas limitadas. Los subsistemas fotónicos deben integrarse a la perfección con los controles de las herramientas, las plataformas de movimiento y la automatización de la fábrica.

Nuestras tecnologías avanzadas están diseñadas para ayudar a los fabricantes de maquinaria de semiconductores a desarrollar y ampliar plataformas de procesamiento basadas en láser, en las que el control preciso de la energía, el posicionamiento determinista del haz y la estabilidad operativa a largo plazo son fundamentales para la consistencia del proceso y el rendimiento de las herramientas.

Ventajas de los facilitadores del procesamiento láser para semiconductores

Entre las ventajas del procesamiento láser para semiconductores se incluyen:

Stable laser output icon

Salida láser estable

Garantiza una interacción uniforme con el material en todas las obleas y etapas del proceso.

Accurate bean icon

Posicionamiento preciso del haz

Permite una colocación repetible de las características y una definición controlada de los bordes.

High speed icon

Capacidad de barrido a alta velocidad

Cumple con los requisitos de rendimiento de las herramientas de corte y micromecanizado.

system level integration icon

Integración a nivel de sistema

Tecnologías avanzadas diseñadas para adaptarse a las arquitecturas de las herramientas de semiconductores.

Productos relacionados

Orientación del rayo láser Fabricación aditiva avanzada por láser
Cabezal de escáner Versia de 2 ejes sobre fondo blanco

Cabezal de escaneo de 2 ejes versia

Orientación del rayo láser Fabricación aditiva avanzada por láser
Sistema de escaneado Firefly3D sobre fondo blanco

FIREFLY3D