Precision Manufacturing

Artículo

Guía sobre los láseres de femtosegundo

¿Qué es un láser de femtosegundos?

Un láser de femtosegundo es un tipo de láser ultrarrápido que emite pulsos ópticos con una duración que oscila entre unos pocos femtosegundos y cientos de femtosegundos. Un femtosegundo equivale a una cuatrillonésima parte de un segundo. Cada pulso de un láser de femtosegundo dura apenas unas cuatrillonésimas de segundo, lo que proporciona una alta precisión en una amplia gama de aplicaciones.

Este tipo de láser es muy apreciado por su precisión y versatilidad inigualables. Los láseres de femtosegundo se utilizan en diversos procesos de fabricación, procedimientos médicos e investigación científica, donde su extrema precisión y sus características únicas ayudan a minimizar el daño térmico a los sustratos circundantes o a los tejidos biológicos, y permiten una precisión de medición sin precedentes.


¿Cómo funciona un láser de femtosegundo?

Los láseres de femtosegundo emiten luz en pulsos cortos en lugar de en una onda continua. Estos láseres concentran la energía en un intervalo de tiempo muy breve dentro de un pulso láser. Esto da lugar a potencias máximas elevadas, que superan con creces las potencias que pueden alcanzar los láseres de onda continua.

El resonador óptico de un láser de femtosegundos atrapa la luz, que forma un determinado número de ondas estacionarias que difieren en longitud de onda, de acuerdo con la condición de resonancia. Cuanto más amplio es el espectro de la luz láser, más ondas estacionarias o modos existen en el interior del resonador del láser. El número de modos también depende del rango espectral del medio de ganancia de los láseres de femtosegundo.

Bloqueo de modos

La técnica utilizada para generar un pulso láser dentro del resonador se denomina bloqueo de modos. Normalmente, todos estos modos del resonador oscilan de forma independiente y aleatoria.

El bloqueo de modos significa que los modos del resonador se ven obligados a oscilar en fase, lo que, mediante la suma coherente, da lugar a un pulso láser bien definido que se propaga por el interior del resonador, antes de salir en una dirección para emitir un pulso láser.

En principio, cuantos más modos estén sincronizados en fase en su oscilación, más corta será la duración del pulso que se pueda alcanzar. Los láseres de femtosegundos no solo se diferencian por la duración de sus pulsos, sino también por las frecuencias de repetición de los mismos, que pueden oscilar entre varios MHz y GHz.


¿Cuáles son los diferentes tipos de láser de femtosegundo?

Técnicamente, existen diferentes tipos de láseres capaces de producir pulsos de femtosegundos, entre los que se incluyen los láseres de estado sólido, los láseres de fibra y otros.

  • Láseres de estado sólido: utilizados en aplicaciones como la espectroscopia y los procedimientos quirúrgicos, los láseres de estado sólido de femtosegundos son conocidos por su alta precisión y su excepcional fiabilidad
  • Láseres de fibra: los láseresde fibra de femtosegundos se utilizan con frecuencia en el micromecanizado o en aplicaciones biomédicas, ya que destacan por su excepcional estabilidad y la calidad de su haz

Láseres de colorante: estos láseres de femtosegundo permiten la observación ultrarrápida de procesos moleculares y atómicos, lo que contribuye a una mayor productividad


Aplicaciones de los láseres de femtosegundo

Los láseres de femtosegundo pueden utilizarse en múltiples aplicaciones de procesamiento de materiales, como el corte, la ablación, la perforación y el micromecanizado, así como en una amplia gama de aplicaciones científicas, tales como la espectroscopia, la metrología y la generación de luz cuántica.

  • Corte con láserde femtosegundos : el uso de láseres de femtosegundos para el corte de alta precisión reduce al mínimo el daño térmico, lo que permite obtener bordes más limpios y cortes más precisos
    • Ablación con láserde femtosegundos : la ablación con láser requiere pulsos cortos y de gran precisión, razón por la cual los láseres de femtosegundos se utilizan a menudo en aplicaciones quirúrgicas
  • Perforación con láserde femtosegundos : los pulsos cortos y ultrarrápidos que emite este tipo de láser facilitan una perforación altamente repetible para su uso en sectores como la microelectrónica, donde se requiere un gran volumen de microagujeros con un daño térmico mínimo
  • Micromecanizado con láserde femtosegundos : procese piezas y componentes a nivel micro o nano utilizando micromecanizado láser avanzado para crear detalles intrincados
    • Análisis de materiales: los pulsos ultrarrápidos de los láseres de femtosegundo permiten un análisis de materiales de alta precisión en disciplinas científicas
    • Espectroscopia y metrología: los láseres de femtosegundo permiten comprender los procesos físicos y químicos dinámicos a escala nanométrica. Estos láseres son esenciales para explorar las propiedades de los átomos y las moléculas, así como para la fabricación de relojes atómicos ópticos con una precisión superior a 18 dígitos
  • Tecnologías cuánticas: los láseres de femtosegundo son herramientas fundamentales para aplicaciones de tecnología cuántica, como la generación de fotones individuales

¿Qué sectores pueden beneficiarse de la tecnología de láser de femtosegundos?

Las técnicas de procesamiento con láser de femtosegundo se utilizan en una amplia gama de sectores para ofrecer una mayor eficiencia y una precisión extrema, entre ellos:


¿Qué materiales se pueden procesar con láseres de femtosegundos?

Los láseres de femtosegundo son extremadamente versátiles y pueden utilizarse para procesar una amplia gama de materiales en diversas aplicaciones industriales. Entre los materiales que pueden procesarse con tecnologías de láser de femtosegundo se incluyen:


¿Cuáles son las ventajas del procesamiento con láser de femtosegundos?

La generación de una potencia láser ultrarrápida y de alta intensidad abre nuevas posibilidades para todo tipo de aplicaciones láser. Entre las numerosas ventajas de utilizar láseres de femtosegundos se incluyen:

  • Velocidad ultrarrápida: los láseres de femtosegundos permiten velocidades de procesamiento ultrarrápidas, lo que favorece una mayor eficiencia y una productividad mejorada
  • Alta precisión: estos láseres ofrecen niveles extremadamente altos de precisión y exactitud. Esto los hace idóneos para la fabricación de piezas y componentes complejos, delicados o intrincados, diseñados para mejorar el rendimiento en diversas industrias, con el fin de aumentar la seguridad o la experiencia del usuario final
  • Duración corta del pulso láser: la duración ultracorta del pulso de los láseres de femtosegundo permite su uso en la observación y manipulación de procesos ultracortos en aplicaciones biológicas o químicas
  • Daño térmico mínimo: los láseres de femtosegundo actúan como una fuente de calor intensa y espacialmente confinada que evapora el material en el punto focal muy rápidamente, sin una fuerte disipación de calor hacia el área circundante, lo que reduce al mínimo el daño térmico
  • Gran versatilidad: los láseresde femtosegundos son increíblemente versátiles, ya que pueden ser utilizados por una amplia gama de sectores para procesar una gran variedad de materiales, entre los que se incluyen metales, polímeros, vidrio, cerámica y tejido biológico
  • Mejores resultados para los pacientes: cuando se utilizan en procedimientos médicos, como la cirugía ocular con láser, los láseres de femtosegundo permiten un mayor nivel de precisión, lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes

Láseres de femtosegundo de Novanta Precision Manufacturing

En Novanta Precision Manufacturing, hemos desarrollado tecnología de láser de femtosegundos basada en Ti:zafiro como medio de ganancia en una arquitectura de estado sólido, así como sistemas específicos para cada aplicación que ofrecen capacidades únicas para una gran variedad de usos:

  • taccor: esta familia de láseres ofrece sistemas «llave en mano» con frecuencias de repetición de entre 1 GHz y 10 GHz en un diseño monobloque que combina un láser de bombeo y el oscilador
  • venteon: los láseres de femtosegundos ultrarrápidos venteon combinan una emisión espectral que abarca una octava con duraciones de pulso inferiores a 5 fs, y la capacidad de proporcionar pulsos con CEP bloqueado
  • gecco: estos láseres ofrecen una selección de frecuencias de repetición entre 70 y 110 MHz con una duración de pulso inferior a 20 fs, y son el láser de semilla más utilizado en muchos sistemas amplificadores de pulsos chirpados

Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de soluciones láser líderes en el sector, diseñamos sistemas de alta precisión y velocidades ultrarrápidas a través de nuestros laboratorios de pruebas de aplicaciones, donde primamos un enfoque de ingeniero a ingeniero. Los fabricantes de equipos originales (OEM) se benefician de nuestra profunda experiencia propia, perfeccionada a lo largo de casi cuatro décadas en el sector.

Explora nuestra gama completa de láseres ultrarrápidos o ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre cualquiera de nuestros productos de láser de femtosegundos.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.