Precision Manufacturing

Artículos

¿Cuáles son las ventajas del marcado láser?

Los sistemas de marcado láser han experimentado un fuerte crecimiento en los procesos de fabricación en los últimos años, en parte debido al nivel de automatización y a la flexibilidad de marcado que ofrecen. El marcado láser 3D es el proceso más reciente que está revolucionando el sector, aportando múltiples ventajas a quienes se sitúan a la vanguardia de esta tecnología de última generación. Entre las ventajas del marcado láser 3D se incluyen una mayor velocidad, durabilidad, flexibilidad y mucho más. A continuación, analizaremos cómo funciona el marcado láser 3D, antes de examinar sus ventajas únicas.

¿Qué es el marcado láser 3D?

El marcado láser 3D es una técnica láser avanzada que se utiliza para producir un grabado profundo y permanente o un efecto 3D en una amplia variedad de materiales. El marcado láser 3D ajusta dinámicamente la distancia focal del láser para permitir el marcado en superficies curvas, irregulares y de varios niveles, mientras que el marcado 2D se limita a superficies planas. Un sistema de marcado láser 3D utiliza un cabezal de barrido diferente al de un sistema 2D; los láseres de fibra y de CO₂ son los más compatibles con un sistema 3D.

¿Cómo funciona un sistema de marcado láser 3D?

Un sistema de marcado láser 3D consta de tres elementos principales:

1. Un galvanómetro rápido

Un galvanómetro rápido es necesario para el marcado 3D y para el ajuste rápido de la distancia focal. Por ejemplo, el cabezal de barrido de 3 ejes de Cambridge Technology con eje Z integrado puede alcanzar un rango de hasta ±400 mm respecto a la distancia focal nominal, lo que proporciona una sincronización óptima entre los ejes X, Y y Z.

2. Software de marcado de alto rendimiento

Un sistema de marcado láser 3D también requiere un software de alto rendimiento capaz de importar un dibujo CAD en 3D de la pieza de trabajo y el patrón deseado que se va a marcar en 3D. El software ScanMaster Designer de Cambridge Technology está diseñado para trabajos complejos como el marcado 3D. Sus funciones, muy sofisticadas pero fáciles de usar, permiten a los usuarios visualizar un campo de marcado 3D admisible antes de ajustar o marcar el patrón en el dibujo CAD en 3D de una pieza de trabajo de forma fluida.

3. Fuente láser adecuadamente adaptada

Los láseres emiten luz a una longitud de onda específica que debe adaptarse al material de destino para garantizar un marcado adecuado. Las longitudes de onda de los láseres de CO₂ se adaptan bien a los materiales orgánicos, mientras que las de los láseres de fibra se adaptan mejor a los metales.

El sistema completo de marcado láser en 3D

La combinación de un cabezal de escaneo de 3 ejes y un software con una interfaz de usuario muy gráfica permite a los usuarios realizar marcados 3D de alta calidad con gran velocidad y durabilidad. Además de su alto rendimiento, el ScanMaster Designer ofrece una calibración de mayor precisión en comparación con los métodos tradicionales de extrapolación de la calibración 2D a un algoritmo piramidal. Otras características clave de un sistema completo de marcado láser 3D incluyen:

  • Control de 3 ejes sin necesidad de dongle
  • Precisión de calibración
  • Modelado 3D
  • Flexibilidad de marcado

Ocho ventajas del marcado láser 3D

Desde la velocidad y la eficiencia hasta la versatilidad y la precisión, las ventajas del marcado láser son muy amplias, y estas se potencian aún más cuando se trabaja con un sistema 3D. A continuación se enumeran algunas de las principales ventajas del marcado láser 3D.

1. Velocidad

La primera ventaja de la marcación láser 3D es su capacidad para lograr resultados precisos de forma significativamente más rápida que otras soluciones láser. Las soluciones 3D pueden completar tareas de marcación a mayor velocidad, al tiempo que consiguen grabados más profundos que otros métodos. Este tipo de marcado láser también permite una repetibilidad perfecta, ya que puede utilizarse en una gran variedad de superficies, lo que se traduce en un menor tiempo de preparación del trabajo en comparación con otros tipos de grabado, lo que contribuye a mantener la eficiencia de sus operaciones.

2. Aplicaciones versátiles

El marcado láser 3D es quizás la técnica de grabado más versátil de todas, eficaz en una amplia gama de aplicaciones. Entre los materiales de superficie que se pueden marcar con un sistema láser 3D se incluyen:

  • Polímeros
  • Metales sin recubrimiento
  • Metales recubiertos
  • Metales anodizados
  • Metales chapados
  • Piedra
  • Madera
  • Metales
  • Cuero
  • Cerámica
  • Materiales compuestos
  • Productos agrícolas
  • Productos envasados

Entre los sectores que pueden beneficiarse de esta técnica se incluyen:

Con el marcado láser 3D, un único láser se encarga de múltiples procesos, lo que lo convierte en una opción rápida, flexible y versátil. Nuestras soluciones de marcado láser pueden diseñarse para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa, garantizando su compatibilidad con su software y sistemas existentes para facilitar la integración. Esto convierte al marcado láser 3D en la opción más versátil para organizaciones de todos los sectores.

3. Eficiencia

Con un tiempo de inactividad mínimo, la mayor eficiencia operativa es otra de las ventajas clave de las soluciones de marcado láser. No es necesario recargar continuamente los consumibles ni limpiar y mantener el equipo sobre la marcha, por lo que podrá mantener sus procesos funcionando sin problemas, maximizando su rendimiento.

4. Mayor precisión

Una de las ventajas del marcado láser en 3D es el mayor nivel de precisión que ofrece, independientemente de la superficie sobre la que se trabaje. El marcado láser en 3D es la opción ideal para aplicaciones complejas y de alta precisión que requieren detalles increíblemente finos. En Novanta Precision Manufacturing, nuestras soluciones de procesamiento láser de precisión, conocidas por su exactitud al nivel de la micra, hacen que nuestros láseres sean la opción preferida para sectores en los que no hay margen de error.

5. Durabilidad y longevidad

Con un sistema de marcado láser en 3D, se pueden grabar marcas más profundas y permanentes en materiales más complejos, lo que garantiza durabilidad, longevidad y trazabilidad. Las marcas creadas de esta forma no pueden imitarse, lo que también ayuda a prevenir la falsificación. Las marcas láser en 3D están diseñadas para permanecer intactas incluso en condiciones extremas, como altas temperaturas o exposición a productos químicos: una de las ventajas más apreciadas del marcado láser en 3D.

6. Menores costes

Los menores costes de mantenimiento y la ausencia de consumibles asociados al marcado láser 3D lo convierten en una solución más económica que otros métodos de grabado. No hay costes asociados a la tinta ni a productos químicos, y el mantenimiento necesario es más predecible, lo que hace del marcado láser 3D una solución más rentable, sin comprometer la calidad.

7. Marcado posterior a la producción

Los sistemas de marcado láser 3D son capaces de aplicar códigos y marcas en superficies curvas. Los fabricantes y procesadores pueden aplicar códigos y marcas en fases posteriores de la producción para eliminar los residuos y los productos mal marcados.

8. Sostenibilidad

Otra de las ventajas clave del marcado láser para muchas organizaciones es su sostenibilidad en comparación con otras soluciones de grabado. Al no requerir consumibles, el marcado láser 3D no agota los recursos ni emite humos tóxicos, lo que lo convierte en una opción más respetuosa con el medio ambiente que otros métodos.

Soluciones de marcado láser 3D de Novanta Precision Manufacturing

Descubre las ventajas del marcado láser con Novanta Precision Manufacturing

El marcado láser 3D es muy superior a otras tecnologías de marcado. La capacidad de los láseres para marcar cualquier superficie, incluso en piezas o superficies complejas, de forma rápida y duradera es lo que hace que este método sea cada vez más popular entre las empresas de todo el mundo.

¿Estás listo para descubrir las ventajas del marcado láser 3D para tu empresa? 

Ponte en contacto con nosotros hoy mismopara obtener más información sobre las ventajas de la tecnología de marcado láser o parasolicitar un presupuesto.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.