Precision Manufacturing

Noticias

Nuevo cabezal de escaneo multieje para aplicaciones de microprocesamiento

La nueva generación de cabezales de escaneo multieje, Precession Elephant III

Corporation («Novanta») anuncia el lanzamiento del Precession Elephant III. La nueva generación de cabezales de escaneo multieje para microprocesamiento ofrece tanto a los clientes actuales como a los nuevos una vía de actualización sencilla hacia un rendimiento más rápido y preciso, satisfaciendo así las demandas cada vez mayores del mercado. El Precession Elephant III (PE III) cuenta con una óptica y una electrónica digital propias que permiten un rendimiento de perforación más rápido, una mayor compatibilidad con fuentes láser, un tamaño de punto mínimo de < 8 µm para un nivel de detalle de procesamiento inigualable y cámaras de alineación integradas para una integración más rápida del sistema.

Características principales

  • Galvos de alta velocidad líderes en el sector que ofrecen velocidades de procesamiento excepcionales
  • Microprecisión inigualable para geometrías complejas
  • Capacidades únicas de perforación por láser gracias a la polarización circular
  • Compatibilidad con múltiples longitudes de onda que se adapta a una amplia gama de materiales
  • Máxima flexibilidad en la integración de la fuente láser
  • Solución completa de subsistema con opción de controlador láser
  • Integración inteligente y rápida en la máquina

Los haces con polarización circular se utilizan para garantizar una absorción uniforme de la energía en el material, con total independencia del ángulo de incidencia y del movimiento XY, gracias al uso de cabezales de barrido multieje. Esto da lugar a un resultado limpio durante el proceso de taladrado de orificios con formas especializadas, con bordes de entrada y salida lisos.

Además de sus capacidades de micromecanizado de alto rendimiento, la PE III ofrece un diseño robusto que garantiza su fiabilidad. Tras haber sido sometida a exhaustivas pruebas en los laboratorios de aplicaciones de Novanta con equipos de ensayo de última generación, la PE III ofrece un procesamiento de materiales rápido y eficiente para hacer frente incluso a las necesidades de aplicación más complejas.

«El micromecanizado, especialmente el taladrado de diferentes geometrías y conicidades, exige un nivel de detalle ultrafino, junto con un rendimiento repetible y rápido. El Precession Elephant III se ha diseñado meticulosamente para hacer frente a estos retos específicos. La inquebrantable dedicación al detalle y al rendimiento por parte de nuestro equipo de ingeniería se refleja claramente en los impresionantes resultados obtenidos con este cabezal de escaneo multieje», afirma Daniel Schwab, director de producto de Soluciones.

Para obtener más información sobre el Precession Elephant III, visite su página de producto: Precession Elephant III

Acerca de Novanta

Novanta es un socio tecnológico de confianza para los fabricantes de equipos originales (OEM) en los mercados de la tecnología médica y la tecnología industrial avanzada, con una profunda experiencia propia en medicina y fabricación de precisión, soluciones médicas, robótica y automatización.

Novanta ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los arquitectos de sistemas una ventaja competitiva como proveedor único de subsistemas láser integrados y componentes básicos fundamentales.

A diferencia de otros proveedores de láser o de sistemas de transmisión de haz, que se limitan a una sola tecnología y no pueden ofrecer diversas opciones de solución para satisfacer las necesidades de los clientes, nosotros proporcionamos componentes individuales y subsistemas configurados a través de un único punto de contacto, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos desde componentes individuales hasta subsistemas personalizados diseñados técnicamente a través de un único punto de contacto, para satisfacer las demandas de nuestros clientes.

Para obtener más información, visite https://novanta.com/

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.