Wackersdorf, Alemania (22 de septiembre de 2021)
ARGES, una marca de productos de Novanta Corporation («Novanta»), anuncia la incorporación de su nuevo controlador láser, el ASC Generation 4, a su gama de productos de la serie ASC. Este nuevo controlador ofrece un rendimiento excepcional gracias a su electrónica actualizada, a sus placas de interfaz multifuncionales intercambiables, que aportan una mayor flexibilidad, y a su plataforma abierta con el sistema operativo Linux integrado. Esta solución de controlador es compatible con todos los cabezales de escaneo, láseres y subsistemas de ARGES. Dotado de características y prestaciones mejoradas, este controlador de última generación funciona a la perfección con nuestro software propio, InScript, para ofrecer una solución completa de control láser. «Nuestro equipo multidisciplinar ha trabajado sin descanso para desarrollar una plataforma de control que permita alcanzar un nuevo nivel de rendimiento para las aplicaciones de procesamiento láser de alta velocidad más exigentes. Con este lanzamiento, integramos nuevas funcionalidades que permiten a nuestros clientes controlar a la perfección sus procesos láser con información en tiempo real procedente de nuestra tecnología de tomografía de coherencia óptica. Esto permite capacidades de procesamiento láser totalmente nuevas, en las que se puede mapear in situ la topografía 3D de la superficie de trabajo para el control de calidad o para controlar el propio proceso de escaneo láser», afirma Jens Hupkau, vicepresidente de ingeniería de la marca de productos Cambridge Technology. Esta versión incluye:
- Potente CPU de cuatro núcleos y 64 bits con FPGA de 215 000 celdas lógicas, lo que permite un rendimiento de alta potencia
- Infraestructura basada en marcas de tiempo para un control preciso en tiempo real del escáner y del láser
- Alto rendimiento: procesamiento de datos basado en marcas de tiempo a una frecuencia de muestreo de 200 000
- Alta precisión que permite realizar trabajos de micromecanizado
- Fácil combinación y alineación de varias secuencias de señales con la tecnología TSS
- La arquitectura de software modular permite ampliar rápidamente el alcance de las funcionalidades
- El breve tiempo de respuesta del sistema (<10 ms) a través de la API C permite una gestión rápida de los procesos
Mejora el rendimiento de tu procesamiento láser y descubre cómo nuestro nuevo controlador puede ayudarte a conseguir resultados en tu aplicación específica. Para obtener más información sobre la serie de controladores ASC, visita la página del productoaquí.
Acerca de Novanta
Novanta es un socio tecnológico de confianza para los fabricantes de equipos originales (OEM) en los mercados de la tecnología médica y la tecnología industrial avanzada, con una amplia experiencia propia en fotónica, visión artificial y tecnologías de movimiento de precisión. A través de nuestras marcas Novanta, reconocidas a nivel mundial en el ámbito de la fotónica avanzada —ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum y Synrad—, ofrecemos soluciones a medida de láser y conducción de haz a los fabricantes de equipos originales (OEM) en una amplia gama de mercados industriales y médicos.
Para obtener más información, visitenovantaphotonics.com.