Industrial avanzado
Electrónica y
Procesamiento con láser de semiconductores
Los fabricantes de equipos para semiconductores confían en subsistemas láser estrechamente integrados para satisfacer las exigencias de precisión, rendimiento y fiabilidad que plantea la fabricación de dispositivos avanzados.
Optimización del rendimiento de los sistemas de procesamiento con láser de semiconductores
Las herramientas de procesamiento con láser semiconductor se ven sometidas a una presión cada vez mayor para ofrecer una mayor precisión, un mayor rendimiento y márgenes de proceso más ajustados, al tiempo que deben adaptarse a tamaños de elementos cada vez más reducidos y a materiales avanzados. Los fabricantes de equipos deben encontrar el equilibrio entre la precisión y la velocidad, por un lado, y el tiempo de actividad, la repetibilidad y la integración en entornos de fabricación estrictamente controlados, por otro.
Apoyo a la perforación de orificios de conexión con láser y al micromecanizado
Aplicaciones como la perforación de orificios de conexión con láser y el micromecanizado requieren un control preciso del suministro de energía láser y del movimiento del haz para lograr una geometría uniforme de los elementos en todas las obleas y paneles. Los fabricantes de equipos deben coordinar la potencia del láser, la dinámica de barrido y los sistemas de movimiento para mantener la uniformidad a altas velocidades de procesamiento.
Orientación precisa del haz para el corte de obleas y el corte por láser
Los procesos de corte de obleas y de corte por láser exigen una colocación precisa y repetible del haz sobre sustratos de gran tamaño, a menudo a altas velocidades de línea. Los cabezales de barrido multieje y los escáneres poligonales desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener la calidad de los bordes, la precisión posicional y el rendimiento.
Diseñado para la integración de herramientas de semiconductores
Los fabricantes de equipos semiconductores deben diseñar herramientas que cumplan requisitos estrictos de limpieza, fiabilidad y facilidad de mantenimiento, al tiempo que se ajustan a unas dimensiones mecánicas y ópticas limitadas. Los subsistemas fotónicos deben integrarse a la perfección con los controles de las herramientas, las plataformas de movimiento y la automatización de la fábrica.
Nuestras tecnologías avanzadas están diseñadas para ayudar a los fabricantes de maquinaria de semiconductores a desarrollar y ampliar plataformas de procesamiento basadas en láser, en las que el control preciso de la energía, el posicionamiento determinista del haz y la estabilidad operativa a largo plazo son fundamentales para la consistencia del proceso y el rendimiento de las herramientas.
Ventajas de los facilitadores del procesamiento láser para semiconductores
Entre las ventajas del procesamiento láser para semiconductores se incluyen:

Salida láser estable
Garantiza una interacción uniforme con el material en todas las obleas y etapas del proceso.

Posicionamiento preciso del haz
Permite una colocación repetible de las características y una definición controlada de los bordes.

Capacidad de barrido a alta velocidad
Cumple con los requisitos de rendimiento de las herramientas de corte y micromecanizado.

Integración a nivel de sistema
Tecnologías avanzadas diseñadas para adaptarse a las arquitecturas de las herramientas de semiconductores.
Productos relacionados
Contenido relacionado
Solicita una prueba de aplicación
Póngase en contacto con nuestro equipo para evaluar las tecnologías de Light Engine en el marco de su investigación científica o su plataforma de desarrollo de instrumentos.