Precision Manufacturing

Advance Industrial

Marcado y codificación por láser

Los fabricantes de máquinas de marcado y codificación confían en los sistemas basados en láser para ofrecer una identificación permanente y de alta calidad en una amplia gama de productos y materiales. Aplicaciones como los sistemas de marcado láser, los codificadores láser de alta velocidad, el marcado láser industrial, el marcado láser de códigos de barras y el grabado láser plantean exigencias estrictas en cuanto al control del haz, la uniformidad del marcado y el rendimiento del sistema.

Optimización del rendimiento del sistema de marcado y codificación

Las aplicaciones de marcado y codificación siguen exigiendo velocidades de línea cada vez mayores, una mayor flexibilidad de marcado y una calidad de marcado constante en materiales cada vez más diversos. Los fabricantes de maquinaria deben dar respuesta a las necesidades de datos variables, cambios frecuentes de producción e integración en líneas de producción automatizadas, a menudo sin reducir el rendimiento ni aumentar la complejidad del sistema.

Codificación láser de alta velocidad y marcado industrial

Los codificadores láser de alta velocidad y los sistemas industriales de marcado láser dependen de una coordinación precisa entre la potencia del láser y el movimiento de barrido para producir marcas nítidas y repetibles a velocidades de producción. Los fabricantes de maquinaria deben encontrar el equilibrio entre la calidad del marcado y el rendimiento, al tiempo que admiten una amplia gama de formatos de código, como texto, símbolos y códigos de barras.

Orientación precisa del haz para el marcado y grabado de códigos de barras

Aplicaciones como el marcado láser de códigos de barras y el grabado láser requieren un posicionamiento preciso del haz para garantizar una geometría, un contraste y una legibilidad uniformes del marcado. Esto resulta especialmente importante cuando se realiza el marcado en superficies curvas, con orientaciones variables de los productos o en flujos de materiales mixtos.

Diseñado para su integración en máquinas de codificación y marcado

Los fabricantes de equipos de codificación y marcado deben integrar subsistemas láser en plataformas compactas y fáciles de mantener que funcionen de forma continua en la planta de producción. Los componentes ópticos deben estar sincronizados con los controles de la máquina, los sistemas de visión y las interfaces de automatización, al tiempo que garantizan la estabilidad operativa a largo plazo.

Nuestras tecnologías avanzadas están diseñadas para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) a desarrollar y ampliar plataformas de codificación y marcado láser, en las que el suministro preciso de energía, el posicionamiento exacto del haz y el barrido sincronizado son esenciales para un rendimiento de marcado fiable en metales, plásticos y otros materiales industriales.

Marcado y codificación láser

Las ventajas del marcado y codificación láser incluyen:

High quality marking across diverse materials

Marcado de alta calidad en diversos materiales

Permite el marcado y el grabado en metal, plásticos y otros sustratos.

Accurate bean icon

Posicionamiento preciso del haz

Permite una colocación repetible del código y una definición uniforme del marcado.

High speed processing capability

Capacidad de procesamiento a alta velocidad

Compatible con líneas de producción rápidas y el marcado de datos variables.

System level integration

Integración a nivel de sistema

Tecnologías fotónicas diseñadas para adaptarse a las arquitecturas de las máquinas de codificación y marcado.

Apoyo al desarrollo de plataformas OEM y a la evolución de las líneas de producción

A medida que evolucionan los requisitos de marcado y codificación, los fabricantes de maquinaria necesitan tecnologías láser capaces de adaptarse a nuevos materiales, mayores velocidades de línea y una mayor complejidad de marcado sin comprometer la fiabilidad. Las plataformas deben adaptarse a las cambiantes exigencias de producción, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento de marcado constante.

Trabajamos a nivel de subsistemas para respaldar los esfuerzos de desarrollo de los fabricantes de equipos originales (OEM), ayudando a adaptar los láseres de CO₂ y los cabezales de barrido multieje a los requisitos técnicos de los sistemas de codificación y marcado láser de próxima generación.

Productos relacionados

Orientación del rayo láser Fabricación aditiva avanzada por láser
Cabezal de escáner Versia de 2 ejes sobre fondo blanco

Cabezal de escaneo de 2 ejes versia

Orientación del rayo láser Fabricación aditiva avanzada por láser
Sistema de escaneado Firefly3D sobre fondo blanco

FIREFLY3D