Precision Manufacturing

Industrie de pointe

Électronique et
Traitement par laser à semi-conducteurs

Les fabricants d’équipements pour semi-conducteurs s’appuient sur des sous-systèmes laser étroitement intégrés pour répondre aux exigences de précision, de débit et de fiabilité liées à la fabrication de dispositifs de pointe.

Optimisation des performances des systèmes de traitement par laser à semi-conducteur

Les outils de traitement par laser à semi-conducteur sont soumis à une pression croissante pour offrir une précision accrue, un débit plus élevé et des marges de tolérance plus étroites, tout en s’adaptant à la miniaturisation des composants et à l’utilisation de matériaux de pointe. Les fabricants d’équipements doivent trouver le juste équilibre entre précision et vitesse, d’une part, et disponibilité, répétabilité et intégration dans des environnements de fabrication strictement contrôlés, d’autre part.

Prise en charge du perçage au laser de trous de passage et du micro-usinage

Des applications telles que le perçage de trous de connexion au laser et le micro-usinage nécessitent un contrôle précis de la délivrance de l’énergie laser et du mouvement du faisceau afin d’obtenir une géométrie constante des éléments sur l’ensemble des plaquettes et des panneaux. Les fabricants d’équipements doivent coordonner la puissance du laser, la dynamique de balayage et les systèmes de mouvement afin de garantir l’uniformité à des vitesses de traitement élevées.

Orientation précise du faisceau pour le découpage de plaquettes et le découpage au laser

Les procédés de découpage de plaquettes et de découpage au laser exigent un positionnement précis et reproductible du faisceau sur de grands substrats, souvent à des vitesses de ligne élevées. Les têtes de balayage multiaxiales et les scanners polygonaux jouent un rôle essentiel dans le maintien de la qualité des bords, de la précision de positionnement et du débit.

Conçu pour l'intégration d'équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs

Les fabricants d’équipements pour semi-conducteurs doivent concevoir des outils répondant à des exigences strictes en matière de propreté, de fiabilité et de facilité d’entretien, tout en respectant des contraintes mécaniques et optiques bien définies. Les sous-systèmes photoniques doivent s’intégrer de manière transparente aux commandes des outils, aux tables de déplacement et aux systèmes d’automatisation industrielle.

Nos technologies de pointe sont conçues pour aider les constructeurs de machines pour semi-conducteurs à développer et à déployer à grande échelle des plateformes de traitement par laser, où un contrôle précis de l’énergie, un positionnement déterministe du faisceau et une stabilité opérationnelle à long terme sont essentiels à la cohérence des processus et aux performances des outils.

Avantages des technologies de traitement par laser pour les semi-conducteurs

Les avantages du traitement laser pour les semi-conducteurs sont les suivants :

Stable laser output icon

Une puissance laser stable

Permet une interaction homogène avec le matériau sur l’ensemble des plaquettes et à toutes les étapes du processus.

Accurate bean icon

Positionnement précis du faisceau

Permet un placement reproductible des motifs et une définition contrôlée des contours.

High speed icon

Capacité de balayage à grande vitesse

Répond aux exigences de débit des outils de découpe et de micro-usinage.

system level integration icon

Intégration au niveau du système

Technologies avancées conçues pour s’adapter aux architectures des outils de semi-conducteurs.

Produits associés

Orientation du faisceau laser Fabrication additive par laser de pointe
Tête de balayage Versia à 2 axes sur fond blanc

Tête de balayage à 2 axes versia

Orientation du faisceau laser Fabrication additive par laser de pointe
Système de balayage Firefly3D sur fond blanc

FIREFLY3D