FABRICATION DE POINTE
Laser de pointe
Fabrication additive
Les fabricants de machines de fabrication additive par laser s’appuient sur des sous-systèmes optiques étroitement intégrés pour obtenir des performances d’impression 3D métallique constantes et reproductibles.
Optimisation des performances des systèmes de fabrication additive par laser
Les plateformes de fabrication additive par laser sont des systèmes électromécaniques complexes qui reposent sur un comportement optique prévisible. Les constructeurs de machines doivent garantir la stabilité de la puissance du laser, la qualité du faisceau et la précision du balayage sur l’ensemble de la zone de fabrication, tout en assurant la répétabilité sur des cycles de production prolongés.
Prise en charge des architectures de fusion laser sur lit de poudre
Dans les systèmes de fusion par lit de poudre au laser, l’interaction entre la source laser, le trajet du faisceau et les optiques de balayage détermine la manière dont l’énergie est appliquée au lit de poudre. Toute variation de l’un de ces éléments peut avoir une incidence sur l’uniformité de la fusion, la résolution des détails et la répétabilité de la fabrication.
Intégration du guidage et du balayage de faisceau de précision
Un positionnement précis du faisceau est essentiel pour les systèmes de fabrication additive par laser, d’autant plus que les fabricants cherchent à obtenir des détails plus fins, des zones de fabrication plus vastes et une productivité accrue. Les optiques de balayage et les composants de guidage du faisceau doivent garantir précision, mise au point et répétabilité tout au long du processus de fabrication.
Conçu pour l'intégration par les constructeurs de machines
Les fabricants de machines de fabrication additive par laser doivent trouver un équilibre entre les exigences de performance, l’intégration des systèmes, la facilité de fabrication et la facilité d’entretien à long terme. Les composants optiques doivent s’intégrer dans des architectures aux contraintes très strictes tout en permettant un fonctionnement à l’échelle industrielle.
Nos solutions sont développées dans une optique d’intégration, favorisant une conception modulaire des systèmes, un comportement prévisible et une harmonisation avec les stratégies de contrôle au niveau de la machine.
Facteurs clés de la fabrication additive par laser
Les avantages de la fabrication additive par laser sont les suivants :

Une délivrance stable de l’énergie laser
Permet un comportement de fusion homogène d’une couche à l’autre et d’une impression à l’autre.

Un positionnement précis du faisceau
Permet des trajectoires de balayage reproductibles et une définition contrôlée des caractéristiques.

Intégration au niveau du système
Sous-systèmes optiques conçus pour s’aligner sur les architectures des machines et les systèmes de contrôle.

Assistance d’ingénieur à ingénieur
Technologies adaptées aussi bien aux plateformes de développement qu’aux machines de production à grande échelle.
Produits associés
Contenu associé
Demander un test d’application
Contactez notre équipe pour évaluer les technologies Light Engine dans le cadre de vos recherches scientifiques ou de votre plateforme de développement d’instruments.