Precision Manufacturing

Advance Industrial

Marquage et codage au laser

Les fabricants de machines de marquage et de codage s’appuient sur des systèmes laser pour garantir un marquage permanent et de haute qualité sur une large gamme de produits et de matériaux. Les applications telles que les systèmes de marquage laser, les codeurs laser à grande vitesse, le marquage laser industriel, le marquage laser de codes-barres et la gravure laser imposent des exigences strictes en matière de contrôle du faisceau, de régularité du marquage et de débit du système.

Optimisation des performances du système de marquage et de codage

Les applications de marquage et de codage continuent d’exiger des vitesses de ligne plus élevées, une plus grande flexibilité de marquage et une qualité de marquage constante sur des matériaux de plus en plus variés. Les constructeurs de machines doivent prendre en charge les données variables, les changements fréquents de production et l’intégration dans des lignes de production automatisées, souvent sans ralentir le débit ni accroître la complexité du système.

Marquage laser à grande vitesse et marquage industriel

Les codeurs laser à grande vitesse et les systèmes de marquage laser industriels reposent sur une coordination précise entre la puissance du laser et le mouvement de balayage afin de produire des marquages nets et reproductibles aux vitesses de production. Les constructeurs de machines doivent trouver le juste équilibre entre la qualité du marquage et le débit, tout en prenant en charge divers formats de codes, notamment du texte, des symboles et des codes-barres.

Orientation précise du faisceau pour le marquage et la gravure de codes-barres

Les applications telles que le marquage laser par codes-barres et la gravure laser nécessitent un positionnement précis du faisceau afin de garantir une géométrie, un contraste et une lisibilité constants des marques. Cela revêt une importance particulière lors du marquage sur des surfaces courbes, avec des orientations variables des produits ou sur des flux de matériaux mixtes.

Conçu pour l'intégration dans des machines de codage et de marquage

Les fabricants d’équipements de codage et de marquage doivent intégrer des sous-systèmes laser dans des plates-formes compactes et faciles à entretenir, capables de fonctionner en continu dans les ateliers de production. Les composants optiques doivent s’aligner sur les commandes des machines, les systèmes de vision et les interfaces d’automatisation, tout en garantissant une stabilité opérationnelle à long terme.

Nos technologies de pointe sont conçues pour aider les équipementiers (OEM) à développer et à déployer à grande échelle des plateformes de codage et de marquage laser, où un apport d’énergie précis, un positionnement exact du faisceau et un balayage synchronisé sont essentiels pour garantir des performances de marquage fiables sur les métaux, les plastiques et d’autres matériaux industriels.

Marquage et codage laser

Les avantages du marquage et du codage laser sont les suivants :

High quality marking across diverse materials

Un marquage de haute qualité sur divers matériaux

Prise en charge du marquage et de la gravure sur le métal, les plastiques et d’autres substrats.

Accurate bean icon

Un positionnement précis du faisceau

Permet un placement répétable des codes et une définition constante du marquage.

High speed processing capability

Capacité de traitement à grande vitesse

Prend en charge les lignes de production rapides et le marquage de données variables.

System level integration

Intégration au niveau du système

Technologies photoniques conçues pour s’adapter aux architectures des machines de codage et de marquage.

Soutien au développement des plateformes OEM et à l’évolution des lignes de production

À mesure que les exigences en matière de marquage et de codage évoluent, les constructeurs de machines ont besoin de technologies laser capables de prendre en charge de nouveaux matériaux, des vitesses de ligne plus élevées et une complexité de marquage accrue, sans compromettre la fiabilité. Les plateformes doivent s’adapter aux exigences de production changeantes tout en conservant des performances de marquage constantes.

Nous intervenons au niveau des sous-systèmes pour soutenir les efforts de développement des équipementiers, en aidant à adapter les lasers à CO₂ et les têtes de balayage multiaxiales aux exigences techniques des systèmes de codage et de marquage laser de nouvelle génération.

Produits associés

Orientation du faisceau laser Fabrication additive par laser de pointe
Tête de balayage Versia à 2 axes sur fond blanc

Tête de balayage à 2 axes versia

Orientation du faisceau laser Fabrication additive par laser de pointe
Système de balayage Firefly3D sur fond blanc

FIREFLY3D