Precision Manufacturing

Soluzioni mediche

Oftalmologia
Sistemi di imaging

I produttori di dispositivi oftalmici si affidano a tecnologie avanzate di imaging ottico per visualizzare le strutture retiniche con una risoluzione eccezionale e la minima invasività. Le modalità di imaging quali la tomografia a coerenza ottica (OCT) e l’
oftalmoscopia laser a scansione (SLO) sono strumenti fondamentali per la diagnosi e il monitoraggio
un’ampia gamma di patologie oculari.

Prestazioni avanzate nell'imaging oftalmico

Le moderne piattaforme di imaging oftalmologico devono fornire immagini retiniche ad alta risoluzione e ripetibili, pur operando all’interno di sistemi compatti e di facile utilizzo per il paziente. Le tecnologie OCT e SLO richiedono un allineamento ottico preciso e un comportamento di scansione altamente stabile per visualizzare con accuratezza le caratteristiche retiniche più sottili nel corso di esami ripetuti.

Supporto alla tomografia a coerenza ottica (OCT)

La tomografia a coerenza ottica (OCT) è una tecnica di imaging non invasiva che utilizza la luce infrarossa per generare immagini trasversali ad alta risoluzione (B-scan) della retina. Spesso definita come “ecografia ottica”, l’OCT consente una visualizzazione dettagliata degli strati retinici e una misurazione precisa del loro spessore.

Scansione di precisione per l'oftalmoscopia laser a scansione (SLO)

L’oftalmoscopia laser a scansione (SLO) è una tecnica di imaging confocale che produce immagini bidimensionali “en-face” in tempo reale e ad alto contrasto della superficie retinica. L’SLO offre ai medici una visione chiara e in tempo reale delle strutture retiniche, facilitando l’identificazione delle patologie a livello superficiale e la valutazione del sistema vascolare retinico e della fissazione.

Progettato per l'integrazione con dispositivi oftalmici

I dispositivi di imaging oftalmico devono integrare sottosistemi ottici, di scansione e di controllo in piattaforme compatte e affidabili, adatte ad ambienti clinici e diagnostici. I componenti devono garantire prestazioni ottiche stabili, un comportamento termico efficiente e una perfetta integrazione con l’elettronica e il software a livello di sistema.

Questi sistemi oftalmologici pongono requisiti esigenti in termini di controllo del fascio, precisione di scansione e stabilità ottica. Le nostre tecnologie fotoniche e di scansione sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo di piattaforme di imaging oftalmico ad alte prestazioni, in cui la scansione raster precisa, la fedeltà dell’immagine e le prestazioni ripetibili sono fondamentali per l’affidabilità diagnostica e gli esiti clinici.

Supporto allo sviluppo di piattaforme oftalmiche da parte degli OEM

Con il continuo progresso delle tecnologie di imaging oftalmico, i produttori di dispositivi necessitano di soluzioni ottiche e di scansione che garantiscano una risoluzione più elevata, un’acquisizione più rapida e una maggiore usabilità clinica, senza compromettere l’affidabilità o la coerenza delle immagini.

Operiamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare le tecnologie di scansione CRS e gli specchi di precisione ai requisiti tecnici dei sistemi di imaging OCT e SLO di nuova generazione.

Orientamento del raggio laser
Specchio ottico di precisione su sfondo bianco

Specchi di precisione

Orientamento del raggio laser
Scanner risonante CRS su sfondo bianco

CRS, Scanner risonanti