Sottosistemi laser
FUSIONultra
FUSIONultra
FUSIONultra: motore ottico laser configurabile a lunghezze d’onda multiple
FUSIONultra è una piattaforma flessibile e modulare che integra qualsiasi combinazione dei nostri laser DPSS e laser a diodi monomodali con moduli opzionali di modellazione del fascio e di eliminazione delle macchie, per ottimizzare i risultati di analisi ed esperimenti complessi.
Progettata appositamente per l’integrazione OEM al fine di accelerare la produttività, massimizzare l’uniformità dell’illuminazione ed eliminare gli artefatti. FUSIONultra combina la tecnologia ULTRALOQ™ con un’elevata potenza di uscita per garantire risultati costanti con un’affidabilità senza pari.
Panoramica
Attenuatore ottico variabile integrato (VOA)
Soddisfare specifiche prestazionali elevate su un’ampia gamma di livelli di potenza è una sfida che spesso richiede l’uso di attenuatori separati, con conseguenti costi aggiuntivi e difficoltà di integrazione per gli OEM.
Grazie all’integrazione di un VOA integrato, il raggiungimento di un’attenuazione massima di OD3 garantisce stabilità e il rispetto delle specifiche prestazionali, anche in caso di variazioni di potenza, migliorando la flessibilità operativa e riducendo al contempo la complessità e i costi di integrazione.
Il sistema di eliminazione del rumore spaziale (despeckling) elimina il rumore spaziale
Il nostro modulo di despeckling integrato elimina il rumore spaziale per migliorare la precisione di quantificazione sull’intero campione con un’illuminazione uniforme e una fedeltà del segnale costante. Il modulo di despeckling indipendente è montato in modo sicuro all’interno dell’alloggiamento del motore ottico, eliminando la necessità di un’unità secondaria e semplificando l’integrazione in strumenti e sistemi complessi.
Modulazione di potenza senza pari per un controllo preciso
Consente test di fluorescenza ad alta velocità con commutazione dinamica della potenza, garantendo prestazioni stabili e un intervallo di segnale ampliato per un controllo preciso della proteomica e del sequenziamento. La nostra avanzata modulazione di potenza consente misurazioni precise e un’acquisizione rapida dei dati per ottimizzare i processi di analisi senza danneggiare i campioni sensibili.
Migliora l’uniformità dell’illuminazione
La modellazione del fascio integrata consente un controllo preciso dell’illuminazione per perfezionare l’emissione del fascio in forme lineari, rettangolari o quadrate, riducendo il rumore di fondo, ottimizzando l’uniformità e migliorando il rapporto segnale-rumore nelle applicazioni di imaging a fluorescenza. L’uniformità previene l’eccessiva o insufficiente esposizione durante l’elaborazione, fornendo dati scientifici più accurati.
Opzioni monomodali e multimodali
FUSIONultra offre opzioni di emissione laser sia monomodali che multimodali per ottimizzare sia i test che le analisi ad alta precisione, fornendo al contempo maggiore energia per una maggiore velocità di elaborazione.
Monomodale: utilizzare la modalità monomodale per risolvere strutture cellulari e subcellulari fini con una coerenza spaziale migliorata e una dispersione modale minima, grazie a un nucleo compatto in fibra multimodale da 50 µm.
Multimodale: l’uscita multimodale ad alta potenza è potenziata dalla nostra tecnologia ULTRALOQ™, che garantisce la stabilità delle prestazioni per risultati affidabili a velocità di elaborazione più elevate.
Attenuatore ottico variabile (VOA) integrato
Soddisfare specifiche di prestazioni elevate su un’ampia gamma di livelli di potenza è impegnativo e spesso richiede attenuatori separati, con conseguenti costi aggiuntivi e difficoltà di integrazione per gli OEM.
Grazie all’integrazione di un VOA integrato, il raggiungimento di un’attenuazione massima di OD3 garantisce stabilità e il rispetto delle specifiche prestazionali, anche in caso di variazioni di potenza, migliorando la flessibilità operativa e riducendo al contempo la complessità e i costi di integrazione.
Ampia larghezza spettrale, compresa la difficile lunghezza d’onda di 561 nm, per eccitare una gamma altrettanto ampia di fluorofori
Commutazione dinamica della potenza
Coerenza spaziale migliorata e dispersione modale minima
Opzioni di configurazione con fibra monomodale e multimodale
Potenza in uscita scalabile nell’ordine dei multi-Watt per linea laser
Sorgenti laser ultra-stabili e tecnologia proprietaria ULTRALOQ™
Scrambling modale ottimale
Moduli opzionali integrati per la modellazione del fascio e la rimozione delle macchie
Specifiche tecniche
| Descrizione | Specifiche tecniche |
|---|---|
| Lunghezza d'onda e potenza | 405 nm – 1064 nm |
| Numero di linee laser | Fino a 10 linee laser |
| Trasmissione del fascio | Spazio libero o accoppiamento in fibra |
| Gamma dinamica | 10% – 100% |
| Velocità di modulazione | Modulazione digitale e analogica |
| Tempo di salita/discesa | < 0,1 ms |
| Dimensione del nucleo in fibra | ≥50 μm (multimodale) |
| Volume | 8,70 cm³ |
| Opzioni di modellazione del fascio | Linea, rettangolo, quadrato |
| Rimozione delle macchie | < 10% |