Sottosistemi laser
Pacchetto per integratori
Pacchetto per integratori
Il sottosistema configurabile con laser a CO₂ e testa di scansione semplifica l’integrazione
I nuovi pacchetti configurabili per la lavorazione laser di Novanta aiutano gli OEM e gli integratori di sistemi a rendere operative le loro macchine e i loro sistemi di lavorazione laser in linea in modo più rapido e semplice. Risparmiate tempo e risorse preziose nell’integrazione grazie a pacchetti di sottosistemi di lavorazione laser collaudati e robusti che utilizzano componenti leader del settore provenienti da un unico fornitore.
Panoramica
I nuovi pacchetti integrati configurabili per la lavorazione laser aiutano i produttori di apparecchiature originali (OEM) e gli integratori di sistemi a rendere operative le loro macchine e i loro sistemi di lavorazione laser in linea in modo più rapido e semplice. Il sottosistema completo, preallineato e calibrato in fabbrica, comprende una sorgente laser a CO₂, una testina di scansione, un controller, il software, un espansore di fascio, cavi di collegamento e hardware di montaggio, il tutto proveniente da un unico fornitore.
Per gli OEM e gli integratori di sistemi, i pacchetti integratori consentono di risparmiare tempo e risorse preziose, solitamente necessarie per l’integrazione di singoli componenti forniti da fornitori diversi. Le difficoltà legate all’approvvigionamento, alla progettazione, all’allineamento e all’assistenza dei singoli componenti per i sistemi di lavorazione laser a CO₂ vengono risolte grazie ai pacchetti integratori per la lavorazione laser Novanta. Inoltre, il pacchetto per integratori è potenziato dal controller Novanta ScanMaster™ (SMC) e da ScanMaster™ Designer (SMD), il controller laser e il pacchetto software leader del settore.
| Famiglia | Potenza (W) | Lunghezza d'onda (µm) | Raffreddamento |
|---|---|---|---|
| Serie 48 | 8 – 10 | 9,3, 10,6 | Aria, Acqua |
| Serie v | 30 | 9.3, 10.2, 10.6 | Aria, Acqua, Ventola |
| Serie vi* | 30 | 9.3, 10.2, 10.6 | Aria, Acqua, Ventola |
| Serie ti | 60, 80, 100 | 9.3, 10.2, 10.6 | Aria, Acqua, Ventola |
| Serie f | 200 | 10.2, 10.6 | Acqua |
| Serie i | 400 | 10.2, 10.6 | Acqua |
| Serie p* |
100 – 150 in media / 300 – 600 di picco 250 in media / 750 – 800 di picco 400 in media / 1000 di picco |
9,3; 10,2; 10,6 ; 10,2; 10,6; 10,6 |
Acqua Acqua Acqua |
| Testina di scansione | Distanza di lavoro¹ | Superficie utile del campo quadrato (mm²) |
Dimensione tipica dello spot² (µm) |
Profondità di campo tipica (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MOVIA | 100 | 65 x 65 | 240 | ± 3,5 |
| MOVIA | 200 | 130 x 130 | 485 | ± 14 |
| MOVIA | 300 | 195 x 195 | 730 | ± 32 |
| VERSIA | 100 | 67 x 67 | 175 | ± 1,75 |
| VERSIA | 200 | 135 x 135 | 350 | ± 7,5 |
| VERSIA | 300 | 205 x 205 | 525 | ± 16 |
2 – I diametri dello spot sono indicati per fasci gaussiani collimati con diametri tipici del fascio e con M² = 1,2.
| Testina di scansione | Distanza di lavoro¹ | Dimensioni del campo quadratico (mm) |
Dimensione tipica dello spot² (µm) |
|---|---|---|---|
| VECTRIA SD |
Breve: 250 Tipico: 500 Lungo: 700 |
Breve: 266 Tipico: 500 Lungo: 686 |
Breve: 349 Tipico: 579 Lungo: 764 |
| VECTRIA LD |
Breve: 450 Tipico: 1000 Lungo: 1750 |
Breve: 453 Tipico: 966 Lungo: 1374 |
Breve: 533 Tipico: 1045 Lungo: 1370 |
2 – I diametri dello spot sono indicati per fasci gaussiani collimati con diametri tipici del fascio e con M² = 1,2.