Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Serie 48

Serie 48 – Laser a CO₂ da 8-10 Watt

Da oltre 25 anni Synrad fornisce la Serie 48 a produttori OEM, integratori e utenti finali in tutto il mondo. Il modello 48-1 è il laser a CO₂ da 10 Watt più utilizzato per applicazioni industriali. Affidabilità e operazioni di marcatura, codifica e incisione che non richiedono praticamente alcuna manutenzione sono le caratteristiche distintive di questo classico laser Synrad.

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

La tecnologia originale dei tubi “interamente in metallo” di Synrad ha aperto la strada ai laser a CO₂ sigillati nelle applicazioni industriali. Dopo oltre 25 anni, la serie Synrad 48 rimane lo standard di riferimento del settore in termini di prestazioni, affidabilità e lunga durata. La serie Synrad 48 è il cavallo di battaglia per l’integrazione in sistemi di marcatura, incisione e taglio di piccole dimensioni, dove prestazioni e affidabilità in ambienti industriali sono essenziali.

Funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7: la serie di laser a CO₂ più popolare di Synrad. Oltre 25 anni di storia operativa in tutto il mondo. Standard industriale collaudato ed economico per un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una lunga durata. Realizzata con l’esclusiva struttura a scatola con nucleo rigido di Synrad per gli ambienti industriali più esigenti.

Facile integrazione: dimensioni compatte e peso ridotto per una facile integrazione in una vasta gamma di sistemi di marcatura, incisione e taglio di piccole dimensioni.

Ampia gamma di materiali applicabili: capacità flessibile di lavorazione dei materiali con lunghezze d’onda di 10,6 μm e 9,3 μm, disponibili in modelli raffreddati ad aria o ad acqua.

Specifiche tecniche

Modello 48-1 (9,3 μm) 48-1 (10,6 μm)
Potenza in uscita 1 > 8 Watt > 10 Watt
Lunghezza d'onda 9,3 μm 10,6 μm
Qualità del fascio (M2) < 1,2 < 1,2
Stabilità di alimentazione 2 ± 15% ± 10%
Diametro del fascio 3 3,5 mm 3,5 mm
Frequenza operativa 0 – 20 kHz 0 – 20 kHz
Intervallo del ciclo di lavoro 0 – 100% 0 – 100%
Raffreddamento Aria, Acqua Aria, Acqua
Dimensioni (L x P x A) mm (pollici) (Aria) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2)
(Acqua) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2)
(Aria) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2)
(Acqua) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2)
Peso in kg (libbre) 4,1 kg (9,0 libbre) 4,1 kg (9,0 libbre)
1 – Livello di potenza garantito per 3 anni dalla data di spedizione, indipendentemente dalle ore di funzionamento, entro la portata del liquido di raffreddamento e l’intervallo
di temperatura raccomandati 2 – Misurato dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Misurato al diametro 1/e² all’uscita
del laser. Nota: consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
Scarica Tipo di download Lingua
Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ Manuale d’uso Inglese
Manuale della serie 48 Manuale del prodotto Inglese
Disegno tecnico 48-1 Aria Disegno Inglese
Disegno tecnico 48-1 Aria Disegno Inglese
Miglioramento del monitoraggio, della tracciabilità e della garanzia di qualità dei plantari pediatrici su misura Storia di successo Inglese
Laser a CO₂ per la marcatura e la codifica Volantino Inglese
Guida alle soluzioni di marcatura e codifica laser Manuale d’uso Inglese
Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ Volantino Inglese
Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂ Volantino Inglese
Scheda tecnica della serie 48 Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.