Sorgenti laser
Espansori di fascio laser a CO₂
Espansori di fascio laser a CO₂
Proteggi il laser della serie ti sulla tua linea di produzione con una protezione aggiuntiva contro sporco, polvere e vapori di lavorazione
Panoramica
Piccoli, leggeri e facili da installare, i nostri espansori di fascio della serie BE espandono e collimano il diametro del fascio in uscita dal laser di 3, 4 o 5 volte, per ridurre o eliminare i punti caldi dannosi e i danni alle ottiche che a volte possono verificarsi in ambienti operativi difficili.
Conforme agli standard IP6
- Realizzati da un unico blocco di alluminio e anodizzati per una maggiore resistenza alla corrosione.
- Gli interni sono completamente schermati dall’ambiente operativo e conformi agli standard IP6.
- Due lenti telescopiche galileiane in ZnSe garantiscono la massima trasmissione della potenza laser.
Massima regolabilità e perfetto allineamento
- Si monta comodamente e facilmente sulla parte anteriore dei laser della serie ti tramite fori asolati sulla faccia di ingresso per la massima regolabilità e un perfetto allineamento.
- Le guarnizioni O-ring su entrambe le estremità dell’unità garantiscono un accoppiamento perfetto e una tenuta ermetica tra l’espansore e il laser, nonché tra l’espansore e qualsiasi altro componente ottico montato sui fori filettati 8-32 UNC presenti sulla faccia di uscita dell’espansore.
Specifiche tecniche
| Modello | BE-300 | BE-400 | BE-500 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di espansione | 3x | 4x | 5x |
| Apertura libera | 14 mm (0,551") | 14 mm (0,551") | 14 mm (0,551") |
| Raffreddamento | Aria | Aria | Aria |
| Trasmissione ottica | > 99% | > 99% | > 99% |
| Attenuazione ottica | < 1% | < 1% | < 1% |
| Lunghezze d'onda disponibili | 9,3 µm, 10,6 µm | 9,3 µm, 10,6 µm | 9,3 µm, 10,6 µm |
| Dimensioni in mm (pollici) | 54,0 x 44,5 x 55,0 (2,126 x 1,750 x 2,165) | 54,0 x 44,5 x 60,3 (2,126 x 1,750 x 2,375) | 54,0 x 44,5 x 62,5 (2,126 x 1,750 x 2,460) |
| Peso | 213 g | da definire | 238 g |
| Montaggio | Vite a testa cilindrica 8-32 | Vite a testa cilindrica 8-32 | Vite a testa cilindrica 8-32 |